무대 및 이벤트 기술

KUKA 로봇의 사용은 무대장치 및 특수 효과와 관련하여 다양한 가능성을 제공합니다 - 무대 및 이벤트 기술을 위한 이상적 전제조건.

인상적인 스테이지 세트 설계: 애니메이션 로봇을 이용한 스테이지 및 이벤트 기술

KUKA 로봇은 모니터 및 비디오 스크린을 잡고, 움직이거나 또는 애니메이션하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다. 이외에도 무대장치 및 움직이는 무대 디자인을 만드는 용도로도 사용이 가능합니다.

밀링, 그라인딩, 드릴링, 파일링 - KUKA 로봇의 어플리케이션 영역은 거의 무한합니다. 각각의 무대에서 환상적인 정적 무대 세트를 만들기 위해 로봇의 유연성을 활용하십시오. 또는 로봇의 역동성 및 속도 또는 유연한 동작 가능성으로 무대 및 이벤트에서 환상적인 효과를 구현하십시오.

KUKA의 적용영역은 거의 무한합니다. 당사와 함께 여러분들의 아이디어를 구현하시기 바랍니다!

조형물을 만드는 KUKA 로봇

Audi + KUKA - Projection Mapping with Robots and Cars

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정