영화산업에서의 KUKA 로봇

KUKA Roboter는 KUKA 통합자를 통해 영화산업을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.

영화산업을 위한 KUKA 솔루션

영화산업용 KUKA 경량 로봇

오스트리아 빈에 소재한 Wunderwerk Film은 KUKA 경량 로봇을 기반으로 하는 CMOCOS 시스템을 영화사에 제공합니다. 이 시스템은 디지털 카메라 및 고속 카메라용 프로그래밍 가능 모션 컨트롤 시스템을 위한 통합 솔루션입니다. CMOCOS 시스템의 적은 무게로 인해 영화사에서는 영화 세트장으로 이동할 때 이 로봇을 비행기로 운반합니다. CMOCOS 시스템은 인텔리전트 유저 인터페이스, 간편한 조작성 및 전체 시스템의 신속한 프로그래밍 가능성을 특징으로 합니다. CMOCOS 시스템은 스탠드나 구동되는 돌리에 부착할 수 있고 레일 시스템에서 우수한 반복 정밀도로 선형 동작을 수행합니다.

당사의 리니어 유닛이 포함된 유연한 통합 솔루션

미국에 소재한 Bot and Dolly 사에서는 리니어 유닛에서 고속 동작 및 넓은 작업반경을 구현하는 KUKA 로봇을 위한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 리니어 유닛이 탑재된 KUKA 로봇은 영화 카메라를 위한 신속한 프로그래밍이 가능한 모션 플랫폼으로 사용됩니다. 빠른 가속도의 신속하고 정확한 경로 동작은 이 시스템을 통해 가능합니다. 특수효과 분야에서 KUKA 로봇을 사용하기 위해, 영국에 소재한 Robomoco 사에서는 리니어 유닛이 포함된 KUKA 로봇을 제공하고 있습니다.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정