항공우주산업에서의 자동화

항공우주산업은 전 세계에서 가장 선진화된 분야 중 하나입니다. KUKA는 이 분야에 또 다른 큰 기여를 합니다. 항공우주기업을 위한 우리의 혁신적인 자동화 솔루션은 인더스트리 4.0에 대한 연구를 발전시키고 미래를 위한 일자리를 창출합니다.

항공우주산업에서의 요구사항

항공기는 몇십 년 간 일반적으로 이용되어 왔습니다. 그리고 승객의 안전 및 편리함에 대한 요구와 함께, 여기에 사용되는 기술 또한 동시에 빠르게 발전해왔습니다. 이러한 점들이 항공우주산업의 작업이 빠르고 개별적인 조정이 요구되며 높은 요구사항과 책임감을 요하는 이유입니다.

항공우주 분야의 이러한 요구사항들을 성공적으로 충족시키기 위해서는 신뢰성 있고, 경험이 많으며, 미래지향적인 파트너사가 필요합니다. KUKA는 고객에게 수많은 총체적이고 지속가능한 맞춤식 생산 플랜을 제공합니다.

항공우주산업에 대한 우리의 솔루션

우리는 항공우주 분야의 파트너사에 대한 고객별 서비스 플랜 설계에 전문 역량을 갖추고 있습니다. 이를 위해 우리는 처음부터 소수의 고객에게만 서비스를 제공하고 있습니다.

우리의 로봇 기술 기반 자동화 솔루션은 고객의 니즈에 정확히 맞추어 설계됩니다. 현시적인 상황 이외에도 우리는 고객사의 미래를 위한 계획도 고려하며 지능적인 제품들로 기존 시스템과 현대 시스템을 매끄럽게 결합합니다.

항공우주산업의 자동화는 고객사 직원에게도 매우 유용합니다. 신체적으로 힘든 과제를 기계가 부담하기 때문입니다. 직원에게는 로봇 컨트롤과 같이 새롭고 근본적으로 편리한 작업 분야가 생성됩니다.

우리는 우리의 솔루션을 통해 고객이 전체 생산망에서 로봇 기술 기반 자동화의 잠재력을 모두 누릴 것을 보증합니다. 이것은 다시말해 고객사가 생산성과 효율성의 향상을 얻게 된다는 것입니다.  

개별적인 서비스 플랜으로 KUKA는 항공우주 분야의 고객들이 성공을 거둘 수 있도록 합니다. 그림: © Premium Aerotec

우리의 혁신적인 자동화 솔루션으로 우리는 항공우주산업의 고객사들에게 지속 가능한 경쟁력과 매력적이고 안전한 작업 환경을 실현시킵니다.

KUKA Systems Group 사장 로렌스 A. 드레이크(Lawrence A. Drake)

항공우주산업 분야의 서비스 및 성과

  • 우리는 고객과 오랜 시간 동행할 전문성과 경제적 능력을 보유하고 있으며, 아이디어부터 설치까지 총제적인 솔루션을 자사에서 제공합니다.
  • 자체 연구소에서는 Airbus사와 Boeing사와의 긴밀한 협력 아래 이미 항공우주분야에서 인간과 협업하는 로봇 기술 기반의 자동화 설비를 시험가동했습니다.
  • 우리는 또한 인증된 FAUB-Technologie를 사용하는 유일무이한 기업입니다. 이 기술로 리벳의 속도를 가속화하고 일정한 고품질을 보장합니다. 이 기술을 활용하여, 현재까지 최대 규모인 Boeing사의 베스트셀러 대형 항공기에 대한 프로젝트를 성공적으로 마무리했습니다.
  • KUKA 컨트롤 솔루션은 가볍고 확장 가능한 모듈식 셋업이 가능합니다. 인더스트리 4.0으로 향하는 중요한 단계로 각 소프트웨어 패키지는 혁신적인 서비스 플랜 및 데이터 기반 판단 프로세스에 대한 토대가 됩니다.
  • 우리의 Integrated Assembly Line(IAL)은 항공우주산업 분야에서 고도의 생산 공정 자동화를 제공합니다. 이때 자율 적재 시스템과의 협업으로 높은 노동 강도의 생산 공정을 자동화할 수 있습니다.
항공산업분야를 위해 제작된 KUKA의 모바일 플랫폼 omniMove는 90톤의 하중을 부담할 수 있습니다.

항공우주산업의 전문가 KUKA omniMove

고객별 요구사항을 위한 열 가지의 다양한 버전과 액세서리로 KUKA omniMove는 항공우주산업의 활용에 이상적입니다. 
모든 것이 가능합니다. 당신이 KUKA의 자동화 솔루션을 통해 생산공정을 얼마나 확연하게 효율화할 수 있는지 느껴보세요. 여기에서 항공우주산업 고객의 모든 후기를 한눈에 볼 수 있습니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인