Stage and Event Technology

The use of KUKA robots opens up a whole new range of stage props and special effect options – the best equipment for stage and event technology.

KUKA 로봇은 모니터 및 비디오 스크린을 잡고, 움직이거나 또는 애니메이션하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다. 이외에도 무대장치 및 움직이는 무대 디자인을 만드는 용도로도 사용이 가능합니다.

밀링, 그라인딩, 드릴링, 파일링 - KUKA 로봇의 어플리케이션 영역은 거의 무한합니다. 각각의 무대에서 환상적인 정적 무대 세트를 만들기 위해 로봇의 유연성을 활용하십시오. 또는 로봇의 역동성 및 속도 또는 유연한 동작 가능성으로 무대 및 이벤트에서 환상적인 효과를 구현하십시오.

KUKA의 적용영역은 거의 무한합니다. 당사와 함께 여러분들의 아이디어를 구현하시기 바랍니다!

조형물을 만드는 KUKA 로봇

Audi + KUKA - Projection Mapping with Robots and Cars

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인