Verpakkingsindustrie

소비재산업의 자동화

KUKA는 제조산업을 위한 지속 가능한 맞춤형 솔루션을 제공하며, Swisslog와 함께 소비재산업의 물류 프로세스를 위한 솔루션도 공급하고 있습니다. 음료산업, 식품산업, 의류산업, 제약산업 또는 일반의약품의 제조 및 유통에 상관없이, 당사의 자동화 솔루션을 통해 언제든지 고객의 요구에 개별적으로 유연하게 대응하실 수 있습니다.

효율성 및 생산성의 증대를 위한 유연한 솔루션

KUKA는 인더스트리 4.0의 선도 기업입니다. 당사는 로봇, 자동화 셀 및 인텔리전트 내부물류자동화 솔루션 분야에 대한 오랜 경험 및 전문적 지식을 보유하고 있습니다. KUKA는 생산에서부터 유통 프로세스에 이르는 전체 부가가치사슬을 서로 유기적으로 연결시키는 방식으로 이익을 극대화합니다. 요청 시 귀사 시스템에 대한 개별 컨셉을 설계해 드립니다.

다음과 같은 특징을 갖는 당사의 모빌리티 솔루션도 미래지향적입니다: 당사의 모바일 로봇 및 AGV는 소비재산업의 요구를 만족시키기에 이상적입니다. KUKA.NavigationSolution과 같은 소프트웨어 패키지를 통해 이런 하드웨어에 대한 완벽한 보완이 이루어집니다. 이런 솔루션은 안전한 인간 로봇 현업을 구현하며 귀사의 생산뿐 아니라 유통 프로세스의 효율성을 현저하게 증대시킵니다. 

스마트 창고 관리를 통한 미래 공장의 설계

투명하고 유기적인 물품흐름을 보장하는 Swisslog의 검증된 자동화 솔루션을 이용해 귀사의 창고 관리를 더욱 효율적으로 설계하실 수 있습니다. 각 기업의 요구 및 하드웨어에 맞게 설계된 창고관리 소프트웨어는 올바른 판매장소로의 적시공급(Just In Time)을 책임집니다.

KUKA 및 Swisslog는 HMI 2016에서 스마트 팩토리를 선보입니다.

다재다능성을 겸비한 성공의 핵심자산: 생산체인 전체에 사용 가능한 로봇

세심하게 배려된 KUKA 제품 레인지에서 이익을 누르시기 바랍니다: 당사는 포장 및 물품 핸들링을 위한 매우 다양한 로봇 기종을 보유하고 있으며 이를 통해 모든 어플리케이션에 대해 포괄적인 로봇기반 자동화 솔루션을 제공합니다.

픽앤플레이스(Pick and Place)

제품의 분류 및 로딩 작업에는 예를 들어 KR AGILUS sixx와 같은 탁월한 민첩성의 소형 로봇이 사용됩니다. 이 로봇의 Hygienic Machine 버전은 보호등급 IP 67 및 IP 69의 요건을 만족시킵니다. 특수한 표면이 적용되어 청소가 용이한 이 로봇은 식품, 의약품 및 소비재산업의 기타 제품과 직접 접촉이 이루어지는 현장에서 사용됩니다. 식품에 사용할 수 있는 윤활제 및 스테인리스 부품의 사용은 가공 시 절대적인 위생성을 보장합니다. 물론 이에 관련된 센서 및 소프트웨어 솔루션도 함께 공급됩니다.

패킹 및 카토닝

당사에서는 귀사 물품의 래핑, 언패킹, 패킹을 위한 로봇도 보유하고 있습니다. 이런 로봇은 일정하게 유지되는 빠른 속도로 다양한 중량의 물품을 안정적으로 핸들링합니다. 이런 목적에 검증된 로봇으로 Piper Heidsieck 및 Charles Heidsieck 사에서 시간당 4,500개의 병을 포장하는 KUKA QUANTEC K를 들 수 있습니다.

팔레타이징 / 디팔레타이징

KUKA 팔레타이저 로봇은 귀사 직원을 단조로운 육체적 노동에서 해방시킵니다. 이런 로봇은 매우 짧은 사이클 타임으로 팔레트를 적재하거나 하적하고 귀사의 제조 공정을 더욱 빠르고 효율적으로 개선합니다. 고객 프로젝트에서 축적한 당사의 오랜 경험을 기반으로, 자동 팔레타이징을 통해 귀사의 생산성을 최대 20% 개선할 수 있습니다.

유통 및 생산물류

물류와 관련하여 당사는 Swisslog과 함께 완전히 새로운 방식을 도입하였습니다. 그 목표는 생산에서 유통으로의 원활한 물류흐름을 보장하는 것입니다. 모바일 로봇, 창고시스템 및 컨베이어 시스템과 같은 자동화 솔루션이 적용된, 당사의 스마트 내부물류 시스템을 통해 귀사의 생산장소를 저장센터 또는 물류센터로까지 확장시킬 수 있습니다.

분류, 포장, 팔레타이징 및 유통; KUKA는 소비재산업을 위한 솔루션을 자체적으로 공급하고 있습니다.
당사는 현대적인 생산 및 유통 방법을 더욱 개선하기 위해 부단히 노력하고 있으며 고객들을 위한 맞춤식 컨셉을 개발하는데 전력을 다하고 있습니다. 여기에서는 소비재사업을 겨냥한 모든 모든 솔루션을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정