자동차산업에서의 자동화

KUKA는 자동차산업의 생산 시스템을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. 오랜 경험을 통해 당사는 유연하고 효율적인 제조 공정의 설계에 있어 선도 기업으로 인정받고 있으며, 특히 인더스트리 4.0에 적용할 수 있는 미래지향적 솔루션을 고객들에게 공급하고 있습니다.

자동차산업의 도전과제

자동차산업은 외부 환경의 변화에 매우 민감한 산업으로 자동차 제조사들은 이런 변화에 유연하게 대응해야 합니다. 점점 더 치열해지는 글로벌 경쟁환경은 유연한 물류시스템뿐 아니라 스마트 생산 시스템을 요구합니다. 이런 생산 시스템을 통해 신속한 대응이 가능하며 점점 더 증가하는 모델 다양성에 대한 요구에 부응할 수 있습니다. 또한 이런 시스템의 설치뿐 아니라 간편한 조작도 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

자동차 제조사들은, 자동차 부문의 핵심 역량을 모빌리티 부문으로 확장하거나 또는 자동차 부문을 새롭게 정의해야 할 필요성을 인식하게 되었습니다. 자동차 제조사들은 인더스트리 4.0에 의한 변화, 인구구조의 변화 및 데이터를 기반으로 한 생산에 관련된 문제를 해결할 수 있는 경우에만 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

자동차산업의 당사 고객을 위해 우리는 엔지니어링에서 테스팅을 거쳐 서비스에 이르는 KUKA의 모든 역량을 결집시키고 이를 통해 인더스트리 4.0으로 가는 변혁의 시대에 고객의 든든한 파트너로 남을 것입니다.

Larry Drake, CEO KUKA Automotive Division

자동차산업을 위한 솔루션

KUKA는 자동차산업의 요구를 효율적으로 극복하기 위해 필요한 모든 방법을 제시합니다. 어댑테이션이 가능한, 모듈라 방식의 자동화된 제조 및 물류 프로세스를 통해 당사는 자동차산업 고객들에게 지속적인 성공을 보장할 것입니다.

당사의 서비스 및 핵심역량

모든 KUKA 솔루션은 풀 서비스를 의미합니다. 당사의 자동화 컨셉은 귀사 시스템을 위해 개별적으로 설계됩니다. 당사는 포괄적 노하우를 기반으로 모든 프로세스 단계에 대한 솔루션을 제공합니다. KUKA는 다음과 같은 생산, 물류 관련 서비스 및 컴포넌트를 자체적으로 공급하는 유일한 공급업체입니다: 

  • 엔지니어링: 자동차산업을 위한 효율적 생산 솔루션의 개발에서 축적한 당사의 오랜 경험을 활용하시기 바랍니다.

  • 프로젝트 관리: 당사의 노하우에서 이익을 누리시기 바랍니다. 당사는 신뢰성 있는 전문적 컨설팅을 제공하며 모든 작업은 기한에 따라 진행됩니다.

  • 테스팅 및 프로세스 지식: 2,500평방미터의 크기를 자랑하는 당사 기술센터에는 신뢰성 있는 프로젝트 데이터를 제공하는 실제와 유사한 시험장비가 설치되어 있습니다. 당사는 포괄적 지식을 기반으로 귀사에 최적의 솔루션을 제공합니다.

당사의 로봇기반 자동화 솔루션을 지속적으로 발전시키기 위해, 각 분야의 선도 기업과 협력하고 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어의 혁신적 조합을 통해, 인간과 로봇 사이의 독창적이고 생산적 협업, 즉 새로운 형식의 미래 작업장이 탄생하게 되었습니다.

로봇 및 소프트웨어

새로운 설비를 계획하시거나 또는 기존 시스템의 최적화를 원하시는지에 상관없이, KUKA는 귀사에 적합한 소프트웨어를 제공합니다. 당사의 업무 영역은 확장가능한 시스템 소프트웨어에서 기성형 로봇 어플리케이션에 걸쳐 3D 시각화 시스템 및 시뮬레이션에 이르기까지 매우 다양합니다. 당사는 이를 통해 인텔리전트 로봇 네트워킹 및 인간과 기계 사이에서 안전한 상호작용을 지원합니다. 이와 관련하여 당사는 유저친화적 사용자 인터페이스를 제공하며 100퍼센트 호환성을 보장합니다. KUKA 소프트웨어를 통해 귀사 로봇 및 설비는 항상 최고의 생산성을 발휘합니다.

성공의 핵심 요소: Assembly & Test

독일 브레멘에 소재한 당사의 Assembly & Test 사업부문은 1982년부터 자동차산업의 수많은 고객 및 파트너에게 조립시스템 및 테스트장비를 공급하고 있습니다. 18,000평방미터가 넘는 이 사업장에서 당사는 모터, 실린더헤드, 액슬, 브레이크, 스티어링과 같은 양산품의 효율적 조립을 위한 컴퓨터기반 자동화장비를 계획, 설계 및 제작하고 있습니다. 당사 자동차 전문가들은 프로세스 플래닝, 고객 트레이닝 또는 애프터서비스를 위해 항상 대기상태를 유지하고 있습니다.

자동차산업을 위한 혁신 및 성공

  • KR QUANTEC 시리즈의 로봇은 자동차산업의 다양한 요구를 만족시키는데 매우 이상적입니다: 당사 포트폴리오에는 KR QUANTEC extra 제품군에 속하는 정밀 세척 전문가 KR QUANTEC nano F exclusive 또는 KR QUANTEC ultra 제품군의 강력한 산업용 로봇이 포함되어 있습니다.

  • 당사의 자체 기술을 적용하여 오하이오 주 톨레도에 설립한 당사 생산시스템이 하버 리포트(자동차 업체의 생산성을 비교 분석한 보고서)에서 북미 지역의 가장 효율적인 차체생산 공장 중 하나로 선정되었습니다.  

  • Swisslog의 전문성을 통해 당사는 저스트인타입(Just-in-Time) 공급방식의 혁신적인 내부물류자동화 솔루션을 공급하고 있습니다. 이를 통해 원활한 생산 프로세스가 보장됩니다.

자동화된 차체 생산라인: 개조가 용이한 당사 제조 셀에서 4개의 로봇이 몇 초 내에 부품을 접합합니다.
  • KUKA는 Arena 2036 또는 E3 연구 컴플렉스 프라운호퍼 연구소, 뮌헨 기술 대학 및 독일항공우주연구소와 같은 저명한 기관과 수많은 연구 프로젝트에서 협업하고 있습니다. 프로젝트의 진행 과정에서 최적의 데이터 전송 및 용이한 프로그래밍을 보장하기 위해 당사는 예를 들어 KUKA.UserTech과 같은 소프트웨어로 이미 복수의 어플리케이션을 구현하였습니다.

  • 당사는 Pay-Per-Use(사용량기반 과금) Business Model과 같은 미래지향적 사업모델 및 계약형태의 설계에 동참하고 이를 활성화시키기 위해 전 세계의 다양한 고객들과 협력하고 있습니다. 상세한 내용을 당사에 문의하시기 바랍니다.

진보된 자동차산업을 위한 스마트 생산(Smart Production)


자동화된 레더 프레임(ladder frame) 생산: 자동차산업을 위한 KUKA 혁신의 다른 예시

당사는 자동차산업의 전문가로서 생산 및 물류 프로세스의 개발에서 개인화된 생산 및 서비스 컨셉을 통해 귀사를 지원합니다. 여기에서는 자동차산업을 위한 KUKA의 모든 솔루션을 확인하실 수 있습니다.


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정