전자산업의 자동화

KUKA와 함께 성공을 이루시기 바랍니다. 전자 산업을 위한 당사의 로봇기반 자동화 솔루션은 단기간에 사용이 가능하며, 유연한 생산을 가능하게 할뿐 아니라 생산 프로세스를 더욱 효율적으로 개선합니다.

빠르게 변화하는 세계를 위한 짧은 주기의 스마트한 제품

• 전자산업은 전 세계에서 가장 빠르게 변화하는 산업부문에 속합니다. 특별히 이 산업분야를 위해 KUKA는 혁신적 자동화 솔루션 ready2 use 패키지를 개발하였습니다. 이 패키지로 경제적 이익을 누리시기 바랍니다. 로봇, 혁신적 소프트웨어 및 효율적 컨트롤 기술을 포함하는 이 기성형 패키지를 이용해 투자수익률 극대화 및 증대를 달성하시기 바랍니다. 이 패키지는 기존 방식에 비해 강화된 생산 유연성을 자랑합니다.

• KUKA는 인더스트리 4.0의 선두 기업입니다. 당사 기술센터의 실험실에서는 최신 기술 및 미래 시나리오를 연구합니다.

• KUKA 영업 서비스팀은 장소 및 시간에 상관없이 전 세계의 모든 고객들을 지원하고 있습니다.

KR 3 AGILUS, 귀사의 이상적인 생산 파트너

KR 3 AGILUS를 통해 KUKA는 협소한 공간에서 최고의 퍼포먼스를 제공합니다. 이 경량 로봇은 소형 파트의 조립 및 핸들링을 위해 개발되었으며, 단지 600 x 600 mm 크기의 콤팩트한 저비용 제조 셀에서 다양한 과제를 민첩하고 신속하게 처리합니다. 그 결과, 최단 사이클 타임에서 최고의 아웃풋 및 탁월한 정밀성을 달성하였습니다.

“ 전사산업을 위한 로봇 자동화 “ ㅣ KUKA, 트렌드를 말하다

비용절감 및 투자수익률 증대

당사 로봇은 전자산업의 다양한 프로세스를 자동화하고 귀사의 아웃풋을 증대시킵니다. 효율성 개선, 스크랩이 감소되는 조건에서 개선된 품질 그리고 안정적인 생산비용으로 최대 투자수익률을 달성할 수 있습니다.

KR 3 AGILUS를 통한 마이크로 나사의 조립

ready2_use: 통합형 KR AGILUS는 M1 및 M2 마이크로 나사를 고정하는 최초의 6축 다관절 로봇입니다.

한눈에 보는 이점

  • 당사 로봇 및 솔루션의 탁월한 정밀성일정하게 유지되는 높은 품질을 보장합니다
  • 당사 로봇은 높은 가용성을 보장하며 7일 24시간 생산에 이상적입니다.
  • KUKA 로봇은 유지보수 주기가 길고 그 결과 유지보수 비용이 저렴합니다
  • 스마트한 소프트웨어 솔루션은 안정적인 조건을 가능하게 합니다

전자산업에 이상적인 KUKA 로봇 

KR 3 AGILUS는 전자산업에서 소형부품 및 제품의 조립 및 핸들링에 사용하기에 이상적인 로봇입니다. 3킬로그램 가반하중 등급에서 가장 빠른 속도를 자랑하는 KR 3 AGILUS는 생산현장에서 매우 짧은 사이클 타임으로 높은 아웃풋을 달성합니다.

KR AGILUS 제품군의 로봇은 예를 들어 기계의 로딩 및 언로딩, 스마트폰 하우징의 폴리싱 또는 디스플레이의 핸들링과 같은 전자산업의 다양한 핸들링 및 가공 과제에 이상적입니다. 특수 버전 KR AGILUS CR은 ISO 2 인증을 위한 높은 수준의 청정도 요건을 만족시키며 예를 들어 반도체 산업에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

KR CYBERTECH 제품군의 로봇은 전자제품의 금속 하우징 생산에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 6~22 kg 가반하중의 다양한 모델은 CNC, 로딩 및 언로딩, 핸들링 및 폴리싱 및 디버링과 같은 프로세스에 이상적입니다.

LBR iiwa 제품군의 로봇은 전자산업에 특화된 조립컨셉을 구현합니다. LBR iiwa는 센서 감응형 로봇으로 복잡한 조립과제도 완벽하게 자동화할 수 있습니다. 여기에 적용된 포괄적 안전 기능은 안전 펜스 없이 인간과 로봇의 직접적인 협업을 가능하게 합니다.


전자산업에서 장착 및 조립 작업에 최적화된 특성: 고속성 및 정밀성

KR 3 AGILUS는 고속성, 민첩성 및 유연성이 요구되는 현장, 바로 전자 산업의 섬세한 조립에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정