헬스케어: 환자 관리에 더 많은 시간 할애

이미 수십 년 전부터 KUKA 및 Swisslog는 의료기술, 의료로봇 및 병원의 자동화와 물류 분야에서 선도기업으로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 당사는 현재 직면한 도전과제를 위한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.

Swisslog 헬스케어: 의료분야 및 공급체인관리의 자동화

의료분야의 요구에 부응하기 위해 특별히 개발된 인텔리전트 자동화 컨셉은 병원에서의 효율적 업무 프로세스를 보장합니다. 각 병원에 맞게 개발되는 이런 개인화 솔루션은 오랜 시간을 필요로 하는 단순하고 반복적인 일상 업무로부터 직원들을 해방시킵니다. 이를 통해 소중한 인적자원환자치료에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

헬스케어 분야의 자동화는 의료인력의 신체적 업무를 경감할뿐 아니라 인간적 실수의 위험을 최소화하는데 기여하는데, 이런 이점은 높은 수준의 의료서비스 제공이라는 측면에서 매우 중요한 요소입니다.

KUKA와 함께 설계하는 병원의 미래

KUKA 및  Swisslog는 헬스케어 자동화 솔루션 분야의 글로벌 선도기업입니다. 당사는 헬스케어 분야에서 60여 년에 걸쳐 노하우를 축적해 왔으며 자동화 분야에서 100년 이상의 오랜 경험과 전통을 자랑합니다.

당사는 귀사의 공급체인관리를 최적화하며 예를 들어 자재관리, 서비스센터 관리 및 데이터 분석과 같은 병원 업무 프로세스를 더욱 효율적으로 설계합니다. 당사의 포장 로봇 및 디스펜싱 로봇은 자동화된 운반 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 추가적인 안전 및 보호기능을 제공합니다. 이를 통해 업무 프로세스의 효율성이 개선되고 결과적으로 인건비가 절감됩니다. 당사 로봇은 전체 지출을 감소시키며 직원들은 전적으로 환자 관리에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이런 변화는 미래 병원의 차별화된 주요 특징으로 부각될 것입니다.

Robotisering in de zorg
KUKA에서는 의료분야를 위한 현대적 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.

KUKA의 풀 서비스

KUKA 및 Swisslog는 자체적으로 개발한 다양한 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 로봇공학, 운반자동화, 의약품관리, 창고관리 및 물류센터 등과 같은 다양한 부문에서 축적한 노하우를 의료분야에 통합적으로 적용할 수 있는 유일한 기업입니다. 

당사의 혁신 기술들은 서로 호환되며, 귀사의 기존 업무 프로세스에 쉽게 통합이 가능합니다. 이를 기반으로 헬스케어 분야에서 기술 리더로 도약하시기 바랍니다.

우리는 헬스케어 분야에서 글로벌 도전과제에 포괄적 자동화 솔루션으로 대응하고 있습니다. 이런 방식은 고객들의 효율성을 제고하고 의료인력을 부수적 행정 업무에서 해방시키는데 도움을 주고 있습니다. 이런 환경에서 직원들은 환자 관리라는 본연의 업무에 집중할 수 있습니다.

슈테판 존더에거(Stephan Sonderegger), CEO, Swisslog Healthcare
KUKA 및 Swisslog는 헬스케어 분야에서 60여 년에 걸쳐 노하우를 축적해 왔으며 자동화 분야에서 100년 이상의 오랜 경험과 전통을 자랑합니다.

KUKA Medical Robotics: 임상 부문을 위한 최적의 솔루션

KUKA의 노하우는 업무 효율성 제고를 위한 자동화 솔루션에서부터 수술집도 보조에 이르기까지 매우 다양한 분야를 망라합니다. 로봇 분야에서 쌓은 당사의 독보적 전문성은 의사, 치료사 및 특히 환자들의 이익으로 돌아갑니다. 이런 전문성은 특히 의료기기 제조사의 요구에 부응하기 위해 설립된 KUKA Medical Robotics 부문에서 축적한 것입니다. 여기에는 KUKA 산업용 로봇을 의료기술분야에 접목하기 위한 특화된 개발역량을 보유한 열정적인 전문가팀이 소속되어 있습니다. 이 분야에 투입되는 로봇은 작은 크기의 감응형 경량 로봇 LBR Med에서부터 200킬로그램의 가반하중을 자랑하는 대형 로봇에 이르기까지 다양합니다. 다재다능한 능력이 요구되는 의료로봇의 요건을 만족시키기 위해 KUKA는 미래 수술실의 개발과 관련하여 풍부한 경험을 보유한 강력한 파트너 및 통합자들과 긴밀하게 협력하고 있습니다.

현재 당사의 의료로봇 및 컴포넌트는 헬스케어 분야에서 이미 다음과 같은 폭넓은 적용영역을 커버하고 있습니다:

  • 특화된 재활 어플리케이션
  • 최소침습수술
  • 분자 수준의 종양 치료
  • 개선된 유방암 진단
  • 콜드 레이저 기술을 활용한 무접촉 골절단
  • 복합만성질환 환자에 대한 최적의 치료
  • 더욱 진보된 진단 및 연구

당사 로봇 보조시스템은, 의료기술분야 고객들이 우리를 기술 리더로 인정하는데 있어 결정적인 역할을 했습니다. 우수한 당사 기술을 기반으로, 환자의 안전을 확보하는데 기여하고 의료기술분야의 까다로운 요구를 만족시키는 것이 우리의 목표입니다.

미하엘 오토(Michael Otto), KUKA Medical Robotics 부문 관리자

헬스케어 분야에서의 연구협업

혁신은 모든 발전의 원동력입니다. 의료분야의 모든 영역에서 변혁의 바람이 불고 있으며, 그 원인은 단순히 인구구조의 변화로 한정되지 않습니다.

인더스트리 4.0의 선도 기업으로서 당사는, 업무 효율성 및 환자치료에 있어 최대의 이점을 갖는 최상의 자동화 솔루션을 구현하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 병원자동화 부문의 당사 연구 파트너와는 달리 수술부문의 당사 연구 파트너는 다양한 의료방법(medical method)을 개발하고 있습니다. 의료로봇의 사용을 통해서만 구현이 가능한 혁신적인 새로운 방식에 대한 연구 및 분석이 진행되고 있습니다.

이를 구현하기 위해 당사는 스탠퍼드 대학, 트벤테 대학, 워싱턴 국립 아동 병원, 볼티모어에 소재한 존스홉킨스 대학, 프라운호퍼 생산시스템 및 디자인 기술연구소, 뮌헨에 소재한 루드비히 막시밀리안 대학, RWTH 아헨 공과 대학 및 에어랑엔 뉘른베르크에 소재한 프리드리히 알렉산더 대학과 같은 저명한 연구기관과 협력하고 있습니다. 이런 연구기관과 함께 당사는 의사 및 환자를 위한 최고의 로봇기반 보조시스템을 개발 및 테스트하고 있으며, 여기에는 3D 엑스레이 시스템 또는 재활센터 및 가정에서 사용할 수 있는 의료로봇이 포함됩니다.

이외에도 당사는 Siemens Healthcare와 같은 선도 기업의 파트너 및 공급업체입니다. 당사는 이런 기업들과 함께 실시간 환경에서 헬스케어 분야를 위한 인텔리전트 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다.

쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정