Medische robots

KUKA Medical Robotics

KUKA는 의학 기술에의 로봇 도입에서 선두를 달리는 기업입니다. 높은 정밀도와 신뢰도, 유연성을 자랑하는 당사의 로봇 시스템은 KUKA Medical Robotics 팀을 통해 맞춤화되며 의학 분야에서 다양한 용도로 사용됩니다.

KUKA Medical Robotics는 의학 로봇 용도를 위한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 업계를 주도하는 기술력과 첨단 기술을 탑재한 제품으로 해당 업계의 미래를 제시합니다. X-ray 이미징, 방사선 요법, 환자 배치까지 다양한 의학 분야에서 산업 로봇과 자동화에 관한 KUKA의 오랜 경쟁력의 힘을 느껴보십시오. KUKA Medical Robotics는 풍부한 경험과 제품군뿐 아니라 고급화된 로봇 부품을 통해 수술실에서의 로봇 조수 시스템, 진단 시스템 및 재활 도우미 등 다양한 의학 분야의 까다로운 요구사항을 충족합니다.

KUKA Medical Robotics는 유럽 최고의 로봇 부품 제조업체와 함께합니다. 기술 선두주자이자 시장에 새로움을 선사하는 KUKA는 미래의 성장산업을 위한 실용적인 핵심 기술을 개발합니다. 당사의 연구개발 초점은 무엇보다도 인간-로봇 협업(HRC), 업계 기준에 부합하는 정밀한 처리, 지능적 감각, 기동성 및 직관적이고 간편한 작동 등의 핵심 주제에 집중되어 있습니다.

로봇 조수와 함께: 수술에 최적화된 LBR Med

LBR Med는 의학 업계를 위한 당사의 새롭고 혁신적인 로봇 입니다. 이 제품은 정밀한 경량 구조 로봇 LBR iiwa를 기본으로 설계되었으며, 발달된 감각 기능을 통해 안전성, 빠른 학습과 간편한 작동 등 우수한 수술 보조 시스템으로서의 조건을 갖추었습니다.

LBR Med는 매우 정밀한 감각을 지니고 있습니다. 관절 동작 센서가 탑재되어 환부를 고도로 정밀하게 처치하며 의사가 살짝 밀거나 손을 접촉하면 스스로 뒤로 이동합니다. 또한 복합적인 동작을 요하는 수술 과정에서도 의사를 보조할 수 있습니다. 표면 특수 코팅으로 가장 까다로운 위생 요건도 충족하며, 생체 적합한 표면 처리로 100% 소독 처리된 작업 표면을 갖추었습니다.

이를 통해 LBR Med는 안전한 인간-로봇 협업과 의학 수술 영역의 요건 충족에 필요한 모든 조건을 갖추었습니다. 적합한 의학 장비와 특수 소프트웨어가 지원되는 경우 LBR Med는 내시경술 또는 생체 조직 검사를 보조하거나, 골절제용 레이저로 활용되거나 척추경 나사못을 시술할 수 있습니다.

KUKA Medical Robotics 팀은 일체의 기술 사항을 맞춤화하여 의학 제품 제조업체에서 자사 제품에 로봇 통합을 훨씬 간편하게 결합할 수 있도록 합니다. KUKA는 경량 구조의 협업 로봇으로서는 최초로 IEC 60601-1에 따른 CB 테스트 보고서를 통해 LBR Med를 인증받았습니다.

LBR Med의 이와 같이 초음파 로봇으로도 사용되는 등 광범위한 활용성을 자랑합니다.

KUKA 로봇으로 더욱 손쉽고 간편하게 작업하십시오.

KUKA는 약 15년 전 대형 로봇을 도입하면서부터 의학 로봇을 연구해 왔습니다. 오늘날에도 허용 중량이 200킬로그램 이상인 이 대형 로봇들은 의학 로봇 업계를 구성하는 중요한 요소입니다. 이러한 대형 로봇은 크게 두 가지 시스템으로 분류됩니다.

  • 사람 운반 시스템은 예를 들어 입자 치료용 환자 배치 시스템, 로봇을 이용한 재활승마 치료 시스템, 연구프로젝트 HaiLeg의 고강도 운동선수를 위한 지능형 다리 운동 기기 등입니다.
  • Siement ARTIS pheno는 무거운 의학 장비를 이동하는 데 사용되는 시스템 중 하나입니다. 이 시스템은 X-ray C 축을 환자 주변에서 움직여 수술실에서 바로 CT 형식의 3D 기록을 만듭니다. CyberKnife 시스템의 경우 로봇에 의해 종양에 정확히 광선이 조준 및 발사됩니다. CyberKnife는 환자용 침상을 추가하여 이동 시스템과 사람 운반 시스템의 장점을 결합할 수 있습니다.

KUKA의 QUANTEC 로봇은 이러한 의학 분야에서의 기초 사용에 적합한 제품입니다. QUANTEC은 특수 설계와 높은 경도로 인해 고도의 정밀성을 요하는 과제에 최적화되어 있습니다. 내구성 강한 구조 덕분에 유지보수 비용과 수리로 인한 번거로움도 최소화됩니다. 다양한 설치 형태와 기능으로 KUKA Metical Robotics의 QUANTEC은 다양한 의학 분야에서 사용할 수 있도록 최적화되었습니다.

비디오: 방사선 요법에서 활약하는 KUKA 로봇

BEC의 exacure 시스템은 이온요법 및 MedAustron 연구센터에서의 정밀하고 유연한 환자 배치에 KR QUANTEC의 기술을 활용하고 있습니다.

KUKA Medical Robotics 팀

KUKA의 유능한 팀은 의학 분야에서 KUKA 제품이 활용되는 데 필요한 모든 노력을 다합니다. KUKA의 직원들은 의학 기술과 라이선스 시나리오 분야에 특화된 전문 지식을 보유합니다. 자체 연구개발 전용 부서는 산업 요구사항과 관계없이 의학 연구에만 집중합니다. 이를 통해 다음의 독보적인 장점을 제공해 드립니다.

  • 담당자가 고객의 언어 구사
  • 고객의 승인 관련 문제에 대한 정확한 지식
  • 고객의 의학 분야에 특화된 기능적 행동(예: 투관침 변환) 지원
  • 의학 분야의 로봇 요소를 위한 온전한 PLM 제공
  • Made in Germany의 우수한 품질
  • 혁신적인 디자인
  • 서비스 및 고객에게 최적화됨
  • 고객별 의학 분야의 요건에 맞춤화된 솔루션

 

이 모든 이점을 통해 의학 로봇에 관한 희망 기능과 아이디어가 신속하게 현실의 제품으로 구현됩니다. 기능 모형부터 제품까지, KUKA Medical Robotics는 모든 과정에서 고객과 함께하는 믿을 수 있는 파트너가 되어 드립니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인