위치를 선택하십시오:

국가

KUKA와 함께 하는 아크 용접 자동화

KUKA는 다양한 자동화 구성품, 기능 패키지 및 셀 등의 신속한 사용이 가능한 표준 제품을 제공합니다. 이 표준 제품은 모듈로 조합이 가능하고 개별 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다. 


항상 한 발 앞서:
KUKA를 이용한 아크 웰딩

선구자이자 개척자인 KUKA는 고전적인 용접 기능뿐만 아니라 네트워크로 연결된 디지털 생산 세계에 스마트 통합을 가능하게 함으로써 장기적인 투자 안전성을 제공하여 산업 용접의 전체 밸류체인에서 더 많은 효율성과 유연성을 보장합니다. 

용접 자동화를 위한 기술 노하우와 다년간의 경험 및 광범위한 제품 포트폴리오 - 모든 것을 KUKA에서 한 번에

KUKA는 가능한 최상의 애플리케이션을 공동으로 개발하기 위해 용접 테스트에 고객을 참여시킬 수 있습니다.

용접 로봇, 포지셔너 및 용접 셀:
표준화된 모듈식 구성요소를 이상적으로 결합 가능

고도의 경로 정확성을 지닌 개별 아크 용접 로봇에서부터 사전 구성된 용접 셀, 전자동화된 용접 시스템에 이르기까지 KUKA는 용접 자동화의 모든 요구사항에 맞는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 광범위한 포지셔너, 용접 소프트웨어 및 선형 장치는 완벽하게 조정된 전체 패키지를 위한 포트폴리오를 완성합니다.
KUKA ready2_pilot

수동으로 용접 로봇의 간단한 티칭 및 안내 

KUKA ready2_pilot 직관적인 제어 패키지에 대해 자세히 알아보기

유명 용접 기술 제조업체와의 협력

당사 로봇은 Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller 또는 SKS와 같은 뛰어난 파트너의 적절한 용접 장비를 사용하여 최고의 용접 품질을 달성합니다.

용접 장치는 EtherCAT과 같은 필드버스 인터페이스를 통해 로봇 컨트롤러에 쉽고 빠르게 연결됩니다. 이를 통해 오퍼레이터는 모든 기능을 언제든지 사용할 수 있습니다.

KUKA Lasrobot
까다로운 공작물의 아크 용접이 KUKA 포지셔너로 대폭 단순화됩니다.

완벽한 용접 이음매를 위한 만능 패키지: 엔지니어링에서부터 서비스, 고객별 턴키 솔루션에 이르는 만능 패키지

전 세계의 KUKA 고객은 용접 애플리케이션 구현 시 자문에서부터 뛰어난 고객 서비스에 이르기까지 포괄적이고 경쟁력 있는 지원을 받습니다. 당사는 공정 평가, 프로토타입 제작에서부터 소형 시리즈 생산에 이르기까지 전 제작 과정을 담당할 수 있습니다.
  • 엔지니어링

    KUKA는 적합한 로봇이나 공정 선택과 같은 고객사 애플리케이션의 설계 및 구현 단계에서 포괄적인 지원을 제공합니다.
    더 알아보기
  • 테크놀로지 패키지

    KUKA는 로봇, 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 세팅되어 바로 사용이 가능한 전체 패키지를 제공합니다.

    더 알아보기
  • 국제 표준의 전 세계 KUKA 기술 센터

    유럽, 미국, 아시아 등 다양한 소재지에 시험 실험실로 KUKA 기술 센터가 고객을 위해 준비되어 있습니다.
  • 글로벌 서비스

    KUKA의 서비스는 유지 보수에서부터 수리, 예비 부품 공급과 공정 및 시스템 교육에 이르기까지 다양합니다. 

    더 알아보기

개별 솔루션을 원하십니까?

용접에 대한 당사의 전문성과 경험을 바탕으로 상담을 해드리고 개별 용접 요구사항에 맞는 완벽한 솔루션을 찾아 드립니다.

근처에 있는 통합업체 찾기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정