언어를 선택하십시오:

식품산업에 투입되는 KUKA 로봇

유연한 인텔리전트 자동화 솔루션은 식품산업의 도전 과제를 신속하게 극복하고 수익을 창출하는 핵심적 요소입니다. 고효율의 로봇, 특히 카메라 시스템이 장착된 로봇은 이미 오래 전부터 자동 포맷 조절 기능이 있는 포장 기계와 함께 식품 생산 분야에서 중추적인 역할을 하고 있습니다.

베이커리 제품, 육류, 생선류, 가축 사료, 낙농제품 또는 치즈에 상관없이 모든 식음료는 포장재로 포장해야 합니다. 포장은 내용물을 보호하고 사용자에게 정보를 전달합니다. 뿐만 아니라 포장은 디자인이 눈에 띄어야 하고 구매 결정에 도움을 주어야 합니다.

제품안전 및 소비양상에 있어 포장은 큰 비중을 차지합니다. 식품 산업의 제조업체들은 새로운 포장 디자인을 만들고 제품 주기를 단축하며 다양한 종류의 제품을 출시하는 방식으로 항상 도전에 대응합니다.

식품산업의 전체 공정 체인을 위한 로봇을 제공하는 KUKA

식품산업에서 KUKA 로봇은 효율성 및 고속성을 증대시킵니다.

식품의 포장 비용은 현재 생산비용의 40% 이상을 차지합니다. 수동 포장 작업은 단조로운 작업으로 인건비가 상승하고 병가가 늘어나며 위생 규정 준수에 소요되는 비용이 높아 프로세스 체인에서의 코스트풀이 지속해서 상승합니다.

이에 대한 대안은 KR AGILUS 소형 로봇의 Hygienic Machine 버전입니다: 청소가 용이한 디자인으로 인해 식품 및 의약품과 직접 접촉하는 적용 분야에서도 사용이 가능합니다. 내부식성 표면, 식품에서도 사용이 가능한 윤활제 및 스테인리스 부품의 사용으로 분류, 팔레타이징 및 포장 분야에서 최고의 위생성이 보장됩니다.

여기에서는 식품산업의 KUKA 사용자 리포트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.

3 kg ~ 1,300 kg 가반하중의 모든 과제에 적합한 로봇

식품 산업용 로봇 포트폴리오의 개요 그림.

  • KR AGILUS 
    유니크한 퍼포먼스와 최고 속도를 겸비한 이 소형 로봇 시리즈는 이제 방수버전Hygienic Machine 버전으로도 선택하실 수 있습니다.
  • KR CYBERTECH
    이 시리즈는 가장 높은 출력 밀도를 지닌 저 가반하중 등급에서 전 세계적으로 가장 포괄적인 모델 범위를 제공합니다. CYBERTECH 로봇은 공간 절약형 셀 컨셉에 이상적이며, 낮은 후속 비용에서도 최고의 성능을 제공합니다.
  • KR 30-3 및 KR 60-3
    최대 60킬로그램의 가반하중 및 +/- 0.08 mm의 반복정밀도로 무거운 부품도 정밀한 핸들링을 보장합니다.
  • KR 40 PA
    고속성 및 정밀성: 4축 기구 시스템을 통해 최대 1.8m 높이까지 팔레트 적재가 가능합니다.
  • KR QUANTEC PA
    0 °C ~ 5 °C 사이의 냉장 영역에서도 보장되는 최고의 역동성, 탁월한 강성, 낮은 자체중량 조건에서 우수한 포퍼먼스(옵션으로서 QUANTEC 시리즈는 식품에 사용이 가능한 윤활제와 함께 Arctic 버전으로도 구매가 가능합니다).
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    이 시리즈는 콤팩트한 구조 및 낮은 자체중량을 통해 초고가반하중 등급에 이상적입니다.
  • KR 700 PA
    가벼운 자체중량, 강력한 모터 및 기어는 KR 700 PA가 KUKA 로봇 중에서 High Speed 챔피언으로 등극할 수 있게 한 요소입니다.
  • KR 1000 titan PA
    최대 1,300kg의 가반하중을 달성한 세계 최초의 로봇으로, 빠른 작업 속도와 짧은 사이클 타임의 이점을 겸비하고 있습니다. 

최대 영하 30도의 냉동공간을 위한 팔레타이징 로봇

온도 변동 없음. 품질 손실 없음. 냉동제품에 결빙도 형성되지 않습니다. 최고의 물류 전문가가 완벽한 물류 작업을 보장합니다. 최대 영하 30도씨까지 물류 보관이 가능합니다. KR QUANTEC PA arctic극저온 환경에서 팔레타이징 작업을 수행하도록 특수 개발되었습니다.

이 기종은 모든 추운 온도 범위에서 별도의 히터보호 커버 없이 안전하고 확실하며 완전하게 작동합니다. 이를 통해 기존의 보호 커버 솔루션에 비해 탁월한 비용적 이점을 제공합니다. 예를 들어 재료 교환으로 소요되는 비용 및 그로 인한 가동정지 시간이 전혀 발생하지 않습니다. 이외에도 히터의 배제로 냉동실 내 열방출 문제와 이로 인한 막대한 비용지출 문제도 해결하였습니다.

낮은 온도는 더 이상 문제가 되지 않습니다: KR QUANTEC PA artic.

식품 분야의 물류 전문가

점점 더 늘어나는 품목의 수, 증가하는 비용 및 더욱 엄격해지는 법규로 인해 식품산업은 생산물류 및 창고물류 영역에서 새로운 비용 최적화 프로세스를 모색해야 하는 상황에 처했습니다. 이를 위해 Swisslog는 유연한 물류시스템을 제공하고 있으며, 이것은 정확한 재고 및 오더 예측을 생성하고 처리용량을 최적화합니다. 로봇은 이를 통해 거의 모든 사용 분야에서 생산성을 높이고, 비용을 낮추며 경쟁력 제고에 큰 역할을 합니다.

당사는 귀사의 자동화 과제를 지원합니다

KUKA는 특화된 시스템 파트너로 구성된 네트워크를 통해 각각의 요구에 부응하는 맞춤식 솔루션을 제공합니다. 당사 로봇은 포장기계의 로딩 및 언로딩, 카토닝, 라벨링, 팔레타이징오더피킹 작업을 수행합니다. 이외에도 가공 시 이미 효율성 제고에 기여합니다.

 


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정