위치를 선택하십시오:

국가

Robotics and Automation in the food Industry

Delivery of raw materials, processing of food, packaging, palletizing and preparing for dispatch - KUKA Robotics can do it all in food and beverage manufacturing! With our holistic automation portfolio, you can master challenges in the food and beverage industry quickly, efficiently and with traceability.


생산체인 전체의 유연한 인텔리전트 자동화

글로벌 공급에서 유통에 이르기까지.

식품산업의 공정 체인은 대개의 경우 원료의 공급에서부터 시작됩니다. 바로 이 시점부터 KUKA 로봇이 투입되며 KUKA 그룹의 계열사 중 하나인 Swisslog 및 다른 파트너와 함께 물류 프로세스, 창고 및 물류 센터를 위한 자동화 솔루션을 공급합니다. 뿐만 아니라 KUKA는 식품 가공의 모든 단계에서 인텔리전트 자동화 시스템을 제공합니다. 이점: 생산성 개선, 비용 절감 및 높은 수준으로 일정하게 유지되는 공정 품질.

  • 공급 & 디팔레타이징

    이동성, 강력한 성능, 넓은 작업반경


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:


    고객 예시: 식품의 팔레타이징
  • 일차 및 이차 식품의 핸들링

    고속성, 정밀성, 위생성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

    • KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다. FDA 인증 부품.
    • KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
    • KUKA.PickControl – 통합형 영상 처리 시스템이 탑재된 Conveyor Tracking용 소프트웨어

    고객 예시: 식품 가공 및 핸들링
  • 팔레타이징

    최고 성능, 고속성, 유연성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

  • 픽앤플레이스(Pick and Place)

    번개처럼 빠른 속도, 탁월한 청결성, 무결성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

    • KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이하며 FDA 인증 부품이 사용됩니다.
    • KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
    • KR SCARA – 울트라 콤팩트 로봇, 최고 퍼포먼스를 위한 맞춤형 구성
    • KMP 600S (AGV) – 동적 환경으로의 재료 운반
    • 모든 설치 위치가 가능한 표준형 로봇 – KR CYBERTECH (8-22 kg 가반하중), KR IONTEC (20-70 kg 가반하중)
    • KUKA.PickControl – 최적의 재료 흐름을 보장하는 소프트웨어
    • KUKA.VisionTech – 2D 개체 인식, 품질 점검, 코드 및 OCR 인식을 위한 소프트웨어.
    • KUKA.ConveyorTech – 컨베이어 벨트의 속도에 맞게 로봇 동작을 자동으로 조절하는 소프트웨어.
    • KUKA.PerceptionTech – Bin Picking 어플리케이션용 소프트웨어

    고객 예시: 식품의 Pick & Place
  • 유통

    빠른 운반, 더 빨리 최종 고객에게 공급


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:


    고객 예시: 물류 솔루션

KUKA가 만드는 차이점: 모든 것을 한 번에

고속 위생 로봇, 식품산업에서 축적한 오랜 노하우 및 글로벌 고객 서비스

KUKA의 포트폴리오에는 현대적인 식품 가공을 위한 다양한 머신들이 포함되어 있습니다: 산업에서 요구되는 최고 수준의 엄격한 위생 요건, 냉각 하우징을 위한 특수 버전, 식품용으로 인증된 윤활제 사용 및 모든 가반하중 등급 선택 가능. 유연성의 개선을 위해 Handling, Pick & Place 또는 팔레타이징 과제와 같은 주요 공정 단계를 위해 모바일 플랫폼 및 최적의 소프트웨어를 제공하고 있습니다.

  • 로봇 & 창고 솔루션

    • 식품 가공 공정에 사용 가능한 로봇
    • 다양한 가반하중의 로봇
    • 냉동 구역을 위한 팔레타이징 로봇
    • 컨베이어 시스템 및 AGVs
    • 창고 & 물류 솔루션 
    식품 분야용 로봇
  • 스마트 소프트웨어

    • 어플리케이션별 소프트웨어 패키지
    • 각 공정 단계에 대해
    • 가상 시운전
    • 오프라인 프로그래밍
    KUKA 소프트웨어 알아보기
  • 글로벌 고객 서비스

    • 높은 품질 표준
    • 글로벌 고객 지원
    • 시스템 파트너 네트워크
    • 원격 서비스
    • 클라우드 솔루션
    KUKA 서비스 개요
  • 레퍼런스

    • 일차 가공 시 핸들링
    • 이차 가공 시 핸들링
    • 팔레타이징
    • Pick & Place
    • 내부물류 솔루션
    레퍼런스 보기

식품 산업의 자동화에 대한 욕구를 자극하는 백서

KUKA는 이미 식품 산업의 1,000명 이상의 고객에게 솔루션을 제공하고 있으며 그들의 요구와 과제를 알고 있습니다. 이 백서에서 로봇, 소프트웨어, 서비스와 같은 고품질 재료를 사용하여 KUKA는 이제 전체 프로세스 체인의 성공을 보장하는 레시피를 제공합니다. 배송에서 유통까지 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 8가지 실제 사례가 인상적인 통찰력을 제공합니다.

모두가 좋아하는 자동화 솔루션을 발견하십시오.

White Paper 다운로드
식품산업을 위한 KUKA 자동화 기술은 효율성 및 고속성을 표방합니다.

일차 사용에서 이차 사용에 이르기까지 KUKA는 퍼포먼스를 제공합니다

위생 디자인에서도 빠른 속도를 자랑하는 핸들링 로봇

까다로운 팔레타이징 & 핸들링

유연한 포장 로봇 - 바닥, 벽, 천장에 설치

육가공에서 베이커리 제품을 거쳐 낙농제품에 이르기까지 모든 산업에서 인정받는 KUKA 로봇

  • 육가공

    • 도축장에서 일차 해체
    • 절단된 육류의 피킹/포장
    • 살라미의 분류
    • 소시지가 담긴 캔의 팔레타이징
  • 낙농제품

    • 치즈 외피 제거 및 절단
    • 모짜렐라 블록의 핸들링
    • 치즈 주형 청소
    • 요구르트 컵의 팔레타이징
  • 베이커리 제품 & 곡물

    • 빵 및 케익 절단
    • 운반 박스에 바게트 적재하기
    • 적재된 베이킹 트레이의 핸들링
    • 물류 시스템으로 밀가루 백 운반
  • 과일 & 야채

    • 컬러에 따라 파프리카 분류하기
    • 과일 및 야채의 팔레타이징
    • 감자의 손상 부위 잘라내기
    • 빈 야채 박스의 오더피킹
  • 과자류 & 아이스크림

    • 초콜릿 주형 채우기
    • 초코바의 포장
    • 비스킷의 분류
    • 냉동 창고에서 아이스크림 팔레타이징

  • 인스턴트 식품

    • 피자에 토마토 소스 올리기
    • 샌드위치의 포장
    • 후속 포장 전 라자냐 쌓기
    • 인스턴스 수프의 팔레타이징

강력한 성능을 위한 인텔리전트 솔루션

간단한 조작, 신속하고 직관적인 프로그래밍



귀사 어플리케이션의 자동화를 위해 도움이 필요하십니까? 

문의사항은 언제든지 연락하시기 바랍니다. 함께 솔루션을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

근처에 있는 통합업체 찾기

Related content - Consumer Testimonials

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정