고객 솔루션 및 현대화
시간은 변화하며, 기술도 그렇습니다. 바로 이것이 KUKA 로봇, 기계, 구성요소, 셀과 시스템을 현대적인 생산 및 안전 요구사항에 맞게 적응시켜야 하는 이유입니다.
당사는 고객의 투자를 귀중하게 여기며, 이러한 투자의 가치를 높이기 위해 전념합니다. 구성요소, 셀 또는 시스템을 항상 완전히 새로 교체할 필요는 없습니다. 종종 기술을 업그레이드하거나 아니면 기존 시스템을 확장하거나 최적화하는 것이 더 의미가 있습니다. 당사는 갱신, 개조 및 현대화 시 기꺼이 도움을 드리고자 합니다.
항상 유지하는 최신 상태
시뮬레이션 또는 타당성 조사를 포함하여 잘 설계된 시스템 업데이트로 귀사의 공정 자동화를 향후 제품 수명 주기에 딱 맞게 만들 수 있습니다. KUKA는 보증, 소프트웨어 업데이트 및 맞춤형 프로그래밍과 함께 로봇과 기계의 일반 분해 정비를 제공합니다. 이런 방식으로 자산가치를 보존하고 비용 효율적으로 귀사 시스템을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
개별 요청에 따른 서비스
당사는 물류 및 재 시운전을 위한 패키지도 제공합니다.
- 해체: 기존 시스템에서 부드러운 제거 및 능숙한 배송 포장
- 분석: 기계 사전 점검, 시스템 상태 평가 및 향후 분해 정비 조치 검토
- 물류: 운송, 재사용할 때까지 보관 및 프로젝트 관리
로봇이든, 프레스나 마찰 용접기든, 전체 생산 시스템이든 상관없이 당사는 기꺼이 귀하의 개별적인 재정비 조치에 조언을 아끼지 않으며 생산성을 최적화하는 데 힘쓰겠습니다.
독일 핫라인 번호
- KUKA Robotics 아우크스부르크: +49 821 797-1926
- KUKA Systems 아우크스부르크: +49 821 797-2002
- KUKA Assembly & Test 브레멘: +49 421 6602-400
- KUKA Industries 아우크스부르크: +49 821 797-2002
- KUKA Industries 오버른부르크: +49 6022 503-500