아크 용접

아크 용접은 시일드 아크 웰딩 (shielded arc welding ) 공정의 일종입니다. 아크 웰딩에는 이외에도 MIG/MAG 방법이 사용되는 가스 금속 아크 용접(GMAW)이 포함됩니다. 0.7 밀리미터의 얇은 판재뿐 아니라 100 밀리미터의 두꺼운 재료 두께도 용접이 가능합니다.

아크 웰딩: 기술

아크 웰딩(arc welding)을 위해서는아크, 스틸 와이어 그리고 보호가스가 필요합니다 아크가 열원을 형성합니다. 자동으로 공급되는 용접 와이어와 공작물은 용융되고 이런 방식으로 결합이 가능하게 됩니다.

용융 금속을 산화로부터 보호하기 위해 추가적으로 특정한 가스를 공급합니다:

  • Metal active gas welding(MAG 용접)에서는 활성 보호가스, 예를 들어 CO2 또는 CO2나 O2의 혼합가스가 사용됩니다.
  • Metal inert gas welding(MIG 용접)에서는 아르곤, 헬륨 또는 그 혼합기와 같은 불활성가스가 사용됩니다.
Schutzgasschweißen
KUKA 로봇을 통한 자동 아크 웰딩

자동화된 아크 웰딩

KUKA는 KUKA flexibleCUBE 콤팩트 용접셀에서부터 KUKA.ArcTech 테크놀로지 패키지에 이르는 Industrie 4.0 시대에 자동화에 필요한 모든 것을 제공하고 있습니다:

KUKA flexibleCUBE

콤팩트 용접셀 KUKA flexibleCUBE는 시스템 확장에 경험이 없는 초보자나 전문가 모두에게 최고의 자동화 솔루션입니다.

KUKA.ArcTech

테크놀로지 패키지 KUKA.ArcTech특히 로봇을 통한 아크 용접을 위해 개발되었습니다. 모듈라 구조로 인해 귀사의 표준 컴포넌트를 원활하게 통합시키며 사용자 친화적 작업장을 구현합니다.

용접 로봇에 사용하기 위해 성공적인 기능 패키지 중 하나는 직접 로봇 손목에 탑재되는 4개의 롤러 드라이브가 포함된 KUKA Master Feeder Quadro Drive입니다.

KS Arctec

아크 웰딩: 이점

로봇을 이용하는 아크 웰딩의 이점은 다음으로 요약할 수 있습니다:

  • 단순한 자동화
  • 우수한 공정신뢰성
  • 탁월한 시스템 가용성
  • 탁월한 시스템 유연성
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정