플라즈마 육성용접

PTA(Plasma Transferred Arc) 용접으로도 불리는 플라즈마 육성용접은 열을 이용한 코팅공법의 일종입니다. 이것은 산업에서 특히 내마모성 및 내부식성 보호층의 코팅에 사용됩니다. 

플라즈마 육성용접: 기술

이외에도 플라즈마 육성용접은 광산장비, 병 금형, 밸브 시트 의 제조 및 압출 스크루 또는 항공기 터빈의 수리에 사용됩니다. PTA 공법의 특징은 서로 개별적으로 제어할 수 있는 두 개의 아크입니다.

플라즈마 육성용접에서는 파일럿 아크가 용융되지 않는 텅스텐 전극과 플라즈마 노즐 사이에서 연소됩니다. 이런 방식으로 플라즈마 가스(대개 아르곤 또는 헬륨)가 가속될 수 있습니다. 이로 인해 전극과 공작물 사이에서 연소되는 메인 아크가 점화됩니다. 공작물이 용융됩니다. 마찬가지로 공급된 금속분말이 액화됩니다. 이것은 보호층으로서 공작물에 도포될 수 있습니다. 

자동화된 플라즈마 육성용접

플라즈마 육성용접은 쉽게 자동화할 수 있어 높은 재현성을 달성할 수 있는 코팅공법에 해당합니다. 이런 이유에서 PTA 방법은 양산품 제조에 특히 적합합니다.

다양한 형태의 자동화가 가능합니다. 예를 들어 로봇을 토치의 가이드(무거운 컴포넌트의 경우) 및 컴포넌트의 가이드(경량 재료의 경우)에 사용할 수 있습니다.  

플라즈마 육성용접: 이점

PTA 방법은 예를 들어 큰 온도차 또는 충격에 노출된 컴포넌트의 수명을 연장시킵니다. 이외에도 이 코팅공법은 다음을 가능하게 합니다:

  • 작은 열유입구역
  • 높은 도포율
  • 모재에 대한 낮은 희석.
     

귀사의 컴포넌트를 코팅으로 보호하십시오: 당사에 전화하시면 플라즈마 육성용접에 대한 구체적인 상담을 하실 수 있습니다.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정