KUKA의 솔루션을 통합하여 생산성을 높이기를 원하십니까?

KUKA 로봇 시스템

KUKA는 가반하중과 작동 범위가 다양한 여러 기종의 산업용 로봇을 제공합니다. 당사의 제품 범위에는 리니어 유닛부터 엔드 이펙트까지 알맞은 로봇 주변기기도 포함됩니다. 최신 소프트웨어와 혁신적인 컨트롤러와 결합하여 고객의 제조 공정을 위한 개별 솔루션을 개발합니다. 설비의 보호 펜스 뒤에서 최대 속도를 추구하는 것이든, Industrie 4.0 요구사항을 위한 모바일 솔루션으로서든, HRC 운영에서 인간과 기계의 직접 협업을 위해서든 문제가 되지 않습니다.

KUKA의 솔루션을 통합하여 생산성을 높이기를 원하십니까? KUKA ready2_solutions로 작업을 용이하게 하는 사전 구성 제품을 얻을 수 있습니다. 각 솔루션은 빠르고 간단하게 기존 개념에 통합할 수 있으며, 최고의 성능으로 미래 지향적인 생산을 보장합니다.


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정