KUKA 리니어 유닛 KL 2000

KL 2000은 바닥에 설치되는 독립적인 KUKA 리니어 유닛입니다. 이것은 로봇의 부가축으로 사용됩니다. 따라서 제어는 상응하는 로봇 컨트롤러를 통해 이루어집니다.

리니어 유닛 KL 2000 한눈에 보기

KL 2000은 선반부착형(K) 및 프레스 투 프레스 로봇(press)을 제외한 모든 KR QUANTEC 시리즈 로봇에 최적화되었습니다.

아래의 장점이 특징입니다.

  • 유연성
    최대 30m의 긴 이송 거리로 작업 공간이 로봇 작동 범위의 여러 배까지 확장합니다. 이 리니어 유닛은 시스템의 연결에 이상적입니다. 현장 상황에 요구되는 추가 장비를 위해 필요 시 텐더 캐리지를 동시에 운영할 수 있습니다.
  • 강력한 성능
    구조 부재와 캐리지 경량화로 더 높아진 성능과 에너지 효율성에 도달합니다.
  • 모듈성
    리니어 유닛의 모듈형 구조를 통해 표준 구성 요소의 길이를 임의로 연장할 수 있습니다.
  • 위치 정확성
    하나의 리니어 축에서 최대 4대의 로봇을 운용할 수 있습니다. 리니어 축에 여러 로봇 위치가 있어 현장 요구 사항과 작업 공간에 맞게 최적으로 정렬할 수 있습니다.

KL 2000의 사용 영역

  • 핸들링 및 로딩, 언로딩
  • 스폿 용접
  • 플라스틱 가공 기계
  • 성형장비
  • 기타 핸들링
  • 레이저 웰딩
  • 삽입, 계장
  • 기타 장비 핸들링
  • 웰딩 및 납땜
  • 다이캐스팅 기계, 주조 설비
  • 단조공장
  • 측정, 테스트 및 검사

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인