KUKA 로봇 에너지 공급 시스템

성공적인 로봇 공학을 위한 최고의 연결

KUKA 에너지 공급 시스템에는 30년이 넘는 로봇 공학 경험이 담겨있습니다. KUKA 에너지 공급 시스템의 전형적인 특징은 매우 높은 신뢰성, 품질 및 내구성입니다. 따라서 산업 현장 어디에서 사용하든지 최대의 생산성을 보장합니다.

모델마다 하나의 공급 시스템: KUKA는 다양성을 단순하게 만듭니다.

KUKA 로봇의 다양성은 거대합니다. KUKA 에너지 공급 시스템의 장점 또한 마찬가지입니다. KUKA 에너지 공급 시스템는 한 로봇 제품군의 전체 모델에 동일한 드레스 패키지를 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이렇게 하여 계획 확실성을 더 강화하고 개별화 비용을 절약할 수 있습니다.

  • 2~12kg의 소형 로봇
  • 5~16kg용 낮은 가반하중
  • 30~60kg용 중간 가반하중
  • 90~300kg용 높은 가반하중
  • 초고 가반하중
    • 300~500kg용
    • 1,000~1,300kg용
  • 40~1,300kg용 팔레타이저
  • 특수 모델
모든 로봇 유형에 제공: KUKA 에너지 공급 시스템

KUKA 에너지 공급 시스템의 성능 특성

  • 긴 수명: 테스트하고 검증한 표준 및 튼튼한 설계 구조. 내부적으로 수행하는 테스트 및 승인 절차가 최고의 품질을 보장합니다.
  • 서비스 친화적: 단 10분 만에 패키지를 교환할 수 있습니다. 케이블과 호스를 교환할 수 있어 후속 비용이 낮아집니다.
  • 적응 가능성: 정의된 장애 컨투어를 이용해 설비 개념에 최적으로 통합하기 위한 오프라인 프로그래밍을 구현합니다. 암에 있는 인터페이스를 통해 애플리케이션을 통합할 수 있습니다.
  • 공간 절약성: KUKA 에너지 공급 시스템이 로봇 구조에 통합되어 있으며 분리된 시스템을 특징으로 하는 이전 솔루션을 대체합니다.
  • 낮은 장애 컨투어: KUKA 에너지 공급 시스템은 로봇 구조를 통해 부분적으로 연결되며, 일반적으로 베이스 프레임에서 암 또는 손목으로 이어집니다.
  • 더 나은 접근성: 외부에서 회전 컬럼을 통해 KUKA 에너지 공급 시스템에 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 동작의 자유: KUKA 에너지 공급 시스템은 특수한 로봇 작업과 부하에 완벽하게 설계되어 있습니다.
  • 탁월한 유연성: 드레스 패키지 길이를 평균 이상 0.8m 넘게 보상하여 고도로 복잡한 로봇 동작을 수행할 수 있습니다.
  • 산업 적합성: 순금속 하우징 및 높은 품질, 섬유강화 플라스틱 또는 저마찰 플라스틱에 대한 요청별 선택으로 범용적으로 사용할 수 있습니다. K 박스는 빠르고 간단하게 열 수 있습니다.
쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정