Draaitafels

KUKA 포지셔너

KUKA는 250~12,000kg의 가반하중의 폭넓은 포지셔너 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 생산 과제 및 공작물에 따라서 아크 웰딩, 스폿 웰딩 또는 금속 가공과 같은 각각의 용도에 적합한 솔루션을 선택하실 수 있습니다.

KUKA 포지셔너는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

  • 최대 토크의 매우 동적인 드라이브가 매우 짧은 사이클 시간을 보장합니다.
  • 기어 유닛 및 모터와 같은 검증된 로봇 구성요소를 사용하면 장기간 사용한 후에도 마찬가지로 높은 가용성 및 신뢰성은 물론 일정한 품질이 보장됩니다.
  • KUKA 컨트롤 기술 덕분에 포지셔너의 더욱 용이한 프로그래밍 및 조작이 가능합니다.
  • 최고의 정밀성 및 배치 정확도는 제조 및 생산에서 최고의 품질을 보장합니다.
  • KUKA에서는 모든 포지셔너에 대해 옵션으로서 에너지 서플라이 시스템을 제공하는데, 이 시스템은 간단하고 신속한 그리고 안전한 통합뿐 아니라 긴 수명을 보장합니다.
  • KUKA.Sim을 통해 완벽하고 간단하게 시뮬레이션을 실시할 수 있습니다.
고객 맞춤형 포지셔너는 구성요소의 특성 및 생산 작업, 가반하중, 스테이션 개수의 개별 요구사항에 맞춰 요청에 따라 구매할 수 있습니다. 

여기에서 귀사에 적합한 KUKA 포지셔너를 확인하시기 바랍니다:


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정