더 큰 다용성을 위한 고객 맞춤식 포지셔너

가반하중에 대한 특별한 요구사항이 있거나 특별한 설계 구조가 필요하십니까? KUKA는 표준화된 배치 유닛 외에도 공정 지향 및 고객 지향적인 공작물과 로봇 배치 유닛을 단일한 출처에서 고유한 스펙트럼으로 제공합니다.

고 가반하중용 고객 맞춤식 포지셔너

포지셔너는 최대 5톤의 가반하중을 위한 KUKA 솔루션으로 매우 큰 부품도 간단하고 신속하고 정밀하게 움직일 수 있습니다. 표준화된 KUKA 배치 유닛과 마찬가지로 공작물과 고정장치에 최적화된 고하중용 포지셔너는 외부 로봇축과 같이 로봇 컨트롤러에 완전히 통합되어 있습니다. 로봇 안내식 툴을 이용해 KUKA 포지셔너는 수치적으로 연결된 정확한 동작을 실현합니다.
고 가반하중용 포지셔너

유연한 다중 스테이션 포지셔너

KUKA 배치 유닛은 모듈형 구조로 이루어져 생산 작업의 요구사항에 따라 검증된 KUKA 표준의 유연한 다중 스테이션 포지셔너를 구현할 수 있습니다. 중공축 기어 유닛, 통합 및 보호된 에너지 공급장치, 모터 케이블은 용접과 같이 요구사항이 까다로운 응용 분야에서도 필요한 공정 안정성을 보장합니다. 그렇기 때문에 당사의 고객 맞춤식 포지셔너로 유연성과 시스템 가용성이 보장됩니다. 사전 정의된 카탈로그를 통한 구성 및 로봇 컨트롤러를 사용하여 플러그 앤 플레이 제어가 보장됩니다.
Draaitafels
4 스테이션 포지셔너

가동 중지 시간 없이 이상적인 접근성을 제공하는 로봇 포지셔너

특히 대형 공작물 용접과 같은 복잡한 제조 작업에서는 순수한 부품 배치 외에 로봇 이동도 필요하고 유용합니다. 그 결과 로봇의 작업 반경과 이동 반경이 확장하여, 접근성이 향상하고 가동 중지 시간 없이 서로 다른 작업 스테이션 간에 전환할 수 있습니다. KUKA 로봇 포지셔너는 소요 면적이 감소하고 이에 따라 로봇을 위한 기존 선형 트랙과 비교하여 투자 비용이 낮다는 특징이 있습니다.

특수 설계 구조를 위한 고객 맞춤식 포지셔너

공작물을 위한 기존 배치 유닛 외에도 KUKA는 특수한 설계 구조 사용에서 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 교통 관련 제품 또는 철도 차량 건설 분야에서는 종종 매우 크고 운송하기 힘든 부품을 올바른 위치로 옮겨야 하는 경우가 있습니다. KUKA 솔루션으로 당사는 고객의 요구사항을 언제나 올바른 방향으로 인도합니다.
Draaitafels
철도 화차의 측면 패널을 회전시키는 배치 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정