KUKA end effectors

엔드 이펙터: 모든 로봇과 모든 작업을 위한 손가락

당사의 엔드 이펙터 제품군에서 KUKA 로봇 암에 맞는 개별 보완 장치를 찾을 수 있습니다. 파워 렌치, 그리퍼, 석션 컵 및 기타 장치: 당사는 생각할 수 있는 모든 응용 분야에 맞는 엔드 이펙터를 보유하고 있습니다. 이러한 각각의 장치로 최고의 정밀성, 최대의 안전성, 유연한 제조 공정을 구현합니다.

  • 공압식, 3D 인쇄, 감응성: KUKA는 인간과 안전하게 협업하는 LBR 그리퍼를 통해 LBR iiwa를 위한 완벽한 보완 장치를 제공합니다.
  • 어떤 안전 등급이든 상관없음: 당사의 LBR A/B/C-등급 파워 렌치에서 모든 종류의 나사 결합을 위한 알맞은 엔드 이펙터를 찾을 수 있습니다.
  • KUKA는 항공우주산업을 위한 별도의 항공우주산업 엔드 이펙터 제품군을 만들었습니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인