KUKA LBR A/B-등급 파워 렌치

KUKA LBR A/B-등급 파워 렌치는 LBR iiwa를 위한 최적의 확장 장치입니다. 기존 생산 설비에 빠르고 간편하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 안전이 중요하고 문서화가 필수인 나사 결합을 위한 이상적인 파워 렌치를 만나볼 수 있습니다. 

KUKA LBR A/B-등급 파워 렌치: 이점

  • 파워 렌치는 모든 일반적인 결합 사례에 적합합니다. 높은 토크 범위에서도 마찬가지입니다.
  • 나사 결합은 여러 단계로도 수행할 수 있습니다.
  • 파워 렌치는 기존 생산 설비에 간편하고 신속하게 통합할 수 있습니다.
  • 기계 시스템은 로봇에 의한 촉각 검교정에 최적으로 설계되어 있습니다.
  • KUKA sunrise.Screw Toolbox 이용한 가볍고 쉬운 장착성 - 2018년 07월부터 사용.
KUKA LBR A/B-등급 파워 렌치

보호 펜스가 필요 없는 KUKA LBR A/B-등급 파워 렌치 사용 작업

당사의 A/B-등급 파워 렌치는 인간과 로봇 협업에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다. 

  • 자동 에너지 결합 및 통합형 에너지 공급
    공구 장착 시 에너지 결합자동으로 실행됩니다. 에너지 공급이 통합되어 있음 – 외부 케이블이 필요 없고 이에 따른 교란력이 없습니다.
  • 인간과 로봇 협업이 가능하며 안전
    둥근 모양의 디자인으로 인간과 로봇 협업을 지원합니다. 충돌 또는 비상 정지가 발생하면 파워 렌치의 전원이 안전하게 꺼집니다. 파워 렌치에는 끼이거나 압착될 만한 지점이 없습니다.

기술 데이터

  • 매체 플랜지: MF inside electric
  • 토크: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • 속도: 370 / 331 / 235 회전/분
  • 보호 등급: IP40
  • 표준 출력: 3/8인치, 1/2인치, 정방형
  • 통신: LAN
  • 에너지 전송: 내부
  • 에너지 공급: 48VDC
  • 중량: 약 3.6킬로그램
  • 주위 온도: 섭씨 0 ~ 40도

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인