Draaitafels

KUKA 표준형 포지서너

컴팩트한 디자인 및 모듈형 구조: KUKA 포지셔너는 고객의 개별 요구사항에 유연하게 맞출 수 있습니다.

KUKA 표준형 포지서너 - 효율성 및 공정 안정성

단일한 출처에서 전체 KUKA 포트폴리오의 이점을 누릴 수 있습니다. 로봇, 리니어 유닛, 포지셔너가 완벽하게 조화를 이루며 추가 노력 없이 함께 작동할 수 있습니다.

KUKA 표준형 포지서너는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 최대 토크의 매우 동적인 드라이브가 매우 짧은 사이클 시간을 보장합니다.
  • 기어 유닛 및 모터와 같은 검증된 로봇 구성요소를 사용하면 장기간 사용한 후에도 마찬가지로 높은 가용성 및 신뢰성은 물론 일정한 품질이 보장됩니다.
  • 인터페이스와 구조에서 표준화된 제품을 사용함으로써 설비 또는 셀에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.
  • KUKA의 제어 기술 덕분에 포지셔너를 쉽게 프로그래밍조작할 수 있습니다.
  • 최고의 정밀성 및 배치 정확도가 제조 및 생산에서 최고의 품질을 보장합니다.

 

따라서 KUKA 포지셔너는 아크 용접, 스폿 용접 또는 금속 가공에서와같이 최적의 공작물 정렬이 신뢰할 수 있는 제조 및 생산성 극대화의 전제조건이 되는 자동화의 모든 응용 분야에 이상적입니다.

단일축, 모듈형 기본 유닛 KP1-MB

KP 1-MB는 단일축을 사용하는 모듈형 기본 유닛이며 수직 회전축이 있습니다. 가반하중 2,000kg, 4,000kg6,000kg 기종으로 구매할 수 있습니다. 기본 유닛은 고객별 구조의 유연한 설계에 적합합니다.

단일축, 모듈형 기본 유닛 KP1-MB

단일축 포지셔너 KP1-V

수직 회전축이 있는 단일축 포지셔너 KP1-V는 공작물 위치를 직접 지정하기 위해 또는 모듈형 베이스로서 사용됩니다. 500kg1,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 

단일축 포지셔너 KP1-V

단일축 포지셔너 KP1-H

수평 회전축이 있는 단일축 포지셔너 KP1-H는 공작물 위치를 매우 정밀하게 지정하는 데 사용됩니다. 250kg, 500kg, 750kg, 1,000kg, 5,000kg, 6,300kg 12,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 950~1,250mm의 툴 반경이 설비 설계 구조에서 가능한 최대한의 유연성을 제공합니다.

단일축 포지셔너 KP1-H

카운터 베어링이 포함된 단일축 포지셔너 KP1-HC

수평 회전축이 있는 단일축 포지셔너 KP1-HC는 중공축이 있는 드라이브와 카운터 베어링으로 구성되어 있습니다. 250kg, 500kg, 750kg, 1,000kg, 2,000kg 4,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 950~1,250mm의 툴 반경이 설비 설계 구조에서 가능한 최대한의 유연성을 제공합니다.
카운터 베어링이 포함된 단일축 포지셔너 KP1-HC

단일축, 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MD/KP1-MD HW

단일축, 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MD로 맞춤형 솔루션을 간단하고 유연하게 실현할 수 있습니다. 250kg, 500kg, 750kg, 1,000kg 2,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.

KP1-MD HW 버전의 드라이브 유닛에는 매체를 전달하는 중공축이 있습니다. 250kg, 500kg750kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.

단일축, 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MD

단일축, 카운터 베어링이 있는 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MDC/KP1-MDC HW

단일축의 모듈형 유닛 KP1-MDC는 중공축이 있는 드라이브와 카운터 베어링으로 구성되어 있습니다. 맞춤형 솔루션을 간단하고 유연하게 실현할 수 있으며 250kg, 500kg, 750kg, 1,000kg, 2,000kg 4,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.

KP1-MDC HW 버전의 드라이브 유닛과 카운터 베어링에는 중공축이 있어 양측에서 매체를 공급할 수 있습니다. 250kg, 500kg, 750kg 1,000kg 가반하중 기종으로 구매할 수 있습니다.

단일축, 카운터 베어링이 있는 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MDC HW

2축 포지셔너 DKP

회전축틸팅축이 하나씩 있는 2축 포지셔너 DKP로 공작물을 유연하게 가공할 수 있습니다. DKP는 가반하중이 400kg입니다.
2축 포지셔너 DKP

2축 포지셔너 KP2-HV

 

회전축과 틸팅축이 하나씩 있는 2축 포지셔너 KP2-HV로 공작물을 유연하게 가공할 수 있습니다. 500, 1,100kg2,600kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.

 
2축 포지셔너 KP2-HV

3축 포지셔너 KP3-V2H

2개의 가공 스테이션이 있는 3축 포지셔너 KP3-V2H는 가반하중, 툴 반경, 면판 간 거리와 관련하여 최대의 유연성을 제공합니다. 250kg, 500kg, 750kg 1,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 1,600~3,000mm의 면판 간 거리 및 500~1,000mm의 툴 반경을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 

KP3-V2H S 모델을 통해 KUKA는 매우 짧은 주기 시간에 최대의 역동성을 제공합니다. 이는 인덱스 시간(180°)이 표준 3축 포지셔너에 비해 약 50% 감소했기 때문에 가능합니다. 500kg750kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.

3축 포지셔너 KP3-V2H

3축 포지셔너 KP3-H2H

2개의 가공 스테이션이 있는 3축 포지셔너 KP3-H2H는 가반하중, 툴 반경, 면판 간 거리와 관련하여 최대의 유연성을 제공합니다. 500kg, 750kg 1,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 면판 간 거리는 800~4,500mm의 버전으로, 툴 반경은 600~800mm의 버전으로 구매할 수 있습니다.
3축 포지셔너 KP3-H2H

3축 포지셔너 KP3-V2MD

모듈형 3축 포지셔너 KP3-V2MD는 공작물 고정장치의 개별 설계에 사용됩니다. 작업 스테이션당 가반하중이 2,000kg입니다. 두 개의 면판에 있는 중공축이 매체를 유연하게 공급합니다.
3축 포지셔너 KP3-V2MD

모터 및 모터-기어 유닛

검증된 KUKA 모터-기어 유닛 및 모터를 이용하여 개별 솔루션을 간단하게 개발하고 통합할 수 있습니다.
모터 및 기어 유닛의 포트폴리오에는 토크가 420~8,800Nm인 버전이 포함됩니다.

모터의 출력 범위는 300~8,600W입니다.

모터 및 모터-기어 유닛

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인