KRC ROBOTstar: 컨트롤러 가운데 정상

KRC ROBOTstar는 KR C4의 하드웨어 플랫폼을 기반으로 합니다. reisPAD 사용자 인터페이스에서 수많은 프로세스 지향 응용 프로그램 패키지의 이점을 누릴 수 있습니다. 시스템의 개방형 통신 표준은 Industrie 4.0에 규정된 스마트 생산을 위한 이상적인 조건을 제공합니다.

KRC ROBOTstar를 통해 KUKA 고객은 제어 캐비닛, 서보, I/O와 같은 KUKA KRC4 하드웨어 및 직관적인 Reis 로봇 컨트롤러 ROBOTstar VI를 함께 조합하여 사용할 수 있습니다. reisPAD 터치 조작 장치와 그 기능으로 로봇을 직관적으로 제어하고 프로그래밍할 수 있습니다.

KRC ROBOTstar의 장점

ProVis 시각화

KRC ROBOTstar는 reisPAD 또는 연결된 PC나 태블릿에서 사용할 수 있는 그래픽 기반의 직관적인 조작 인터페이스와 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.

TouchMotion

매우 짧은 시간 이내에 고급 조작자뿐만 아니라 프로그래밍 초보자도 터치스크린을 통해 로봇을 제어할 수 있습니다. 이 과정에서 로봇은 사용자가 터치스크린에서 손가락으로 만든 동작을 동기적으로 복제합니다.

 

SafeProduction

다양한 안전 기능을 갖춘 완전 통합형 SafetyController 및 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 안전 PLC는 로봇 작업 영역에 있는 사람을 보호하는 데 사용됩니다.

 

개방형 전송 표준

OPC UA를 통해 다른 네트워크 장치와 통신할 수 있습니다. 호스트 컴퓨터부터 외부 프로그래밍과 시뮬레이션 시스템을 지나 외부 PLC까지, 모든 구성요소는 데이터 교환을 위해 로봇 컨트롤러와 연결할 수 있습니다.

reisPAD 상세 정보

디스플레이: 견고하며 스크래치 방지 기능을 갖춘 정전 용량성 터치스크린이 적용된 유리 표면
디스플레이 크기:  10.4인치
중량: 1,400g
하우징:
양손 조작을 위한 인체 공학적인 대칭 하우징.
손가락 모듈의 촉각 식별 마크가 시각 장애인 조작을 지원합니다.
RobotStar Touchpad
reisPAD는 터치스크린을 통한 간단한 조작으로 큰 인상을 줍니다. 비상 정지, 종료 및 확인 버튼을 제외한 전체 기능이 터치스크린을 통해 활성화됩니다. 
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정