Palletiseerrobot

KUKA의 팔레타이징 로봇

KUKA는 40~1,300kg의 가반하중 및 최대 3,601mm의 작동 범위의 팔레타이징과 디팔레타이징 적용 분야를 위해 포괄적인 제품 범위의 팔레타이징 로봇을 제공합니다.

가장 빠른 팔레타이징 로봇 및 시장에서 가장 넓은 제품 범위를 이용하십시오. 유로 팔레트를 신속하게 적재하기 위해 콤팩트한 중 가반하중의 팔레타이징 로봇을 최상의 방법으로 설치할 수 있습니다. Arctic 버전의 KR QUANTEC PA는 좁은 공간에서 팔레타이징 작업에 완벽한 고 가반하중 등급의 에너지 효율적인 고속 적재 로봇입니다. 초고 가반하중에서 고하중용 팔레타이저인 KR 1000 titan PA톤 범위로 포장합니다.

모든 모델에는 적절한 로봇 기계장치, PC 기반 KR C4 로봇 컨트롤러 및 KUKA smartPAD 티치 펜던트가 있습니다.

KUKA의 팔레타이징 로봇: 장점

강력한 성능

KUKA의 팔레타이징 로봇은 시장에서 가장 빠른 팔레타이저로서 최고의 정밀성과 반복 정밀도를 갖췄습니다. 슬림하고 가벼운 설계 구조의 KUKA 팔레타이징 로봇은 더 높은 역동성, 더 짧은 사이클 시간, 더 많은 처리량에 도달합니다.

다재다능함

다양한 가반하중, 작동 범위 및 특수 버전을 이용하여 까다로운 팔레타이징 작업에서도 제대로 적재할 수 있습니다. 모든 인터페이스와 에너지 공급 시스템이 다용성을 위해 설계되었습니다.

콤팩트성

모든 팔레타이징 로봇의 콤팩트하고 슬림한 설계 구조로 기존 시설에 신속하고 간단하게 통합할 수 있습니다. 장애 컨투어가 낮아 효율적인 유효 작업 공간이 더욱 확장하고 혁신적인 개념이 실현됩니다.

탁월한 유지보수성

팔레타이징 로봇의 모든 구성 요소에는 마모가 적은 구동 트레인이 장착되어 있습니다. 진보된 견고한 설계 구조로 99.995%의 가용성과 최대의 에너지 효율성으로 유지보수 주기가 매우 길어졌습니다.

KUKA 팔레타이징 로봇

KUKA의 팔레타이징 로봇은 가장 무거운 물체도 극히 정밀하게 적재하여 공간 절약과 탁월한 유지보수성을 자랑합니다.

중 가반하중용 팔레타이징 로봇

중 가반하중(최대 40kg)용 팔레타이징 로봇은 신속성 측면에서 분당 최대 56사이클의 작업 속도에 이릅니다. 중 가반하중 팔레타이저는 작동 범위 측면에서도 유로 팔레트 적재에서 탁월한 정밀성을 발휘합니다. 4축 기구학 시스템으로 최대 1.8m 높이까지 팔레트를 적재할 수 있습니다.


KR 40 PA와 그 능력에 대해 자세히 알아보십시오.

Palletiseerrobot
KR 40 PA는 유로 팔레트를 독보적인 속도로 1.8m 높이까지 적재합니다.

중 가반하중용 팔레타이징 로봇(QUANTEC 시리즈)

KR QUANTEC PA 팔레타이징 로봇은 동급에서 가장 빠르고 정밀하고 강력한 성능을 자랑합니다. 슬림한 무게가 최고의 역동성과 타의 추종을 불허하는 정밀성을 실현합니다. 이로 인해 KR QUANTEC PA는 120~240kg의 가반하중 및 최대 작동 범위로 까다로운 팔레타이징 작업에 완벽하게 적합합니다. Arctic 버전은 추운 공간에 특화되었습니다. 따라서 여러 팔레트를 더 높은 높이로 손쉽게 적재할 수 있습니다.  

KR QUANTEC PA와 그 장점에 대해 자세히 알아보십시오.

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA는 높은 위치에 여러 대의 팔레트를 극히 정밀하게 적재할 수 있습니다.

최대 700kg의 고하중을 위한 팔레타이징 로봇

고하중을 위한 KUKA 팔레타이징 로봇은 훨씬 더 많이 포장할 수 있습니다. 최대 3,150mm의 작동 범위와 결합한 고 가반하중과 더불어 최대 작업 속도가 특징입니다. 무거운 하중을 고속으로 적재하며 매우 긴 유지보수 주기를 자랑합니다.

타의 추종을 불허하는 60mm의 관통구가 있는 중공 샤프트 구조가 공간을 절약하는 셀 개념을 실현합니다. 고하중 팔레타이저의 유연성을 경험하십시오.

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
고하중에서 KR 700 PA는 최상위 구조로 가동하여 다른 모든 로봇보다 높이 적재합니다.

최대 1,300kg의 고하중을 위한 팔레타이징 로봇

KR 1000 titan 시리즈의 팔레타이징 로봇으로 가장 무거운 물체를 손쉽게 들어 올릴 수 있습니다. KR titan PA는 최대 1,300kg의 가반하중을 달성한 세계 최초의 로봇으로서, 무제한의 역동성과 짧은 사이클 시간으로 시장에서 가장 강력한 팔레타이저입니다. titan 시리즈의 강력한 팔레타이징 로봇이 넓은 작동 범위와 낮은 장애 컨투어를 통해 추가 작업 공간을 개척합니다. 


KR 1000 titan이 그 이름을 어떻게 빛내는지 알아보십시오.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan은 최고 속도와 최대 작동 범위로 가장 무거운 물체를 적재합니다.

KUKA 팔레타이징 로봇: 기술 데이터


가반하중 작동 범위 제어할 수 있는 축의 수 위치 반복 정밀도 무게
KR 40 PA 40 kg 2091 mm 4 ± 0.05mm 695 kg
KR 120 R3200(KR QUANTEC) 120 kg 3195 mm 4 ± 0.06mm 1075 kg
KR 180 R3200(KR QUANTEC 180 kg 3195 mm 4 ± 0.06mm 1093 kg
KR 240 R3200(KR QUANTEC) 240 kg 3195 mm 4 ± 0.06mm 1103 kg
KR 300-2 PA 300 kg 3150 mm 4 ± 0.08mm 2150 kg
KR 470-2 PA 470 kg 3150 mm 4 ± 0.08mm 2150 kg
KR 700 PA 700 kg 3320 mm 4 ± 0.08mm 2850 kg
KR 1000 1300 titan PA 1300 kg 3202 mm 4 ± 0.1mm 4690 kg
KR 1000 L950 titan PA 950 kg 3601 mm 4 ± 0.1mm 4740 kg
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정