KR 210-2 F exclusive

Exclusive 버전의 KR 210-2는 주조를 위한 효율적인 셀 개념을 실현할 수 있습니다. KR 210-2 F exclusive는 극한의 조건에서 절대적인 최고 성능을 자랑합니다.

KUKA의 KR 210-2 F exclusive는 이제까지 값비싼 특수 솔루션이 필요했던 응용 영역에서 유연하게 사용할 수 있는 솔루션입니다. 부품 세척 셀, 브러시 및 디버링 셀 그리고 모든 습한 영역과 오염도가 매우 높은 영역에서 견고한 6축 로봇은 최상위 구조로 추가 보호 커버 없이 가동합니다.

KR 210-2 Foundry exclusive는 봉입 공기 시스템을 사용하고 탁월하고 견고한 설계 구조를 통해 극한의 환경 조건에서도 이상적으로 작동합니다. 표면이 특수 처리되어 분사수, 지속적인 습기와 먼지 입자에 전혀 영향을 받지 않습니다.

210 - 210 가반하중(kg)

2700 - 2700 작동 범위(mm)

장점


강력한 성능

모든 축의 고성능 모터와 기어 유닛으로 KR 210-2 F exclusive는 최고의 성능을 발휘합니다.

지속성

KR 210-2 F exclusive에는 첨단 기술이 탑재되어 있습니다. 동급 최고 토크의 기어 유닛으로 긴 시간의 연속 가동을 달성합니다. 

효율성

정밀한 기계장치로 최대의 반복 정밀도, 제조 품질 개선, 스크랩 감소를 제공하며 생산 효율성을 개선합니다. 

유연성

KR 210-2 F exclusive는 유지보수 주기와 비용을 낮췄습니다. 유연하고 확실한 계획과 신속한 시운전을 할 수 있습니다.

극한의 조건에서 부품의 자동 세척.

견고한 6축 Foundry 로봇 KR QUANTEC F exclusive는 딩골핑에 소재한 BMW 공장의 워싱셀(washing cell)에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

KR 210-2 F exclusive 데이터 개요

KR 210-2 F exclusive
카테고리
고가반하중 (80-300 kg)
구조 타입
표준
구조 타입, 확장 1
표준
구조 타입, 확장 2
표준
환경 버전
Foundry exclusive
환경 버전, 확장
표준
가반하중
210kg
정격 총하중
245kg
최대 범위
2700mm
컨트롤 가능한 축의 수
6
포즈 반복정밀도
±0.06mm
중량
1412kg
설치 위치(n)
바닥
주변 온도
10°C에서 + 55°C까지
컨트롤러
KR C4
보호등급
IP 65
인라인 손목 보호등급
IP 67
다운로드 센터로

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인