KR 30 JET

KR 30 JET 로봇 시스템은 리니어 축, 다관절 로봇, JET TRACK 축 모듈로 구성됩니다. 머리 위 또는 측면 장착으로 그리고 가변 버전과 리니어 유닛 길이를 통해 이 자동화 시스템으로 귀하의 요구에 제조 공정을 완벽하게 맞출 수 있습니다. 

KR 30 JET로 최대 30m의 거리에서 운전 및 재료 핸들링 작업을 유연하게 자동화할 수 있습니다. 여러 가지 갠트리 기종 및 특수 적응된 리니어 유닛이 최대 속도 및 작업 공간을 보장합니다.

 

KR 30 JET의 모듈형 구조는 개별 사용자 및 작업에 특화된 프로그램 과정을 실행할 수 있습니다. JET 이송축에 최대 두 개의 로봇을 배치하여 여러 기계 및 위치를 동시에 조작하고 제조 공정을 최적화할 수 있습니다.

2147483647 - -2147483648 가반하중(kg)

1.79769313486232E+308 - -1.79769313486232E+308 작동 범위(mm)

장점


이례적인 고속성

KR 30 JET는 자체 무게가 가벼워서 모든 축에서 최고의 속도와 가속도에 도달합니다. 상단의 기계에서 빠르고 반복 정밀하며 정밀하게 취출할 수 있습니다. 

라인 전체의 공간 절약성

KR 30 JET는 소중한 작업장 공간을 절약하고 새로운 작업 영역을 확장합니다. 갠트리 버전을 채택하여 최대 30m의 길이에서 여러 기계에 접근하거나 여러 기계와 연결할 수 있습니다.

모든 상황에서 넓은 도달 범위

최신 리니어 및 관절 암 기술을 결합하여 로봇 무릎부를 머리 위 또는 벽 측면의 최적 위치에 배치합니다. 이상적인 축 대칭이 로봇을 기계 깊은 곳까지 도달할 수 있도록 보장합니다.

연결의 유연성

KR 30 JET는 다양한 버전을 통해 유연하게 작업을 조정할 수 있습니다. 리니어 유닛의 가변 길이를 머리 위 또는 측면 조립 중에서 선택할 수 있으며 공작기계를 최적으로 연결하고 손쉽게 개조할 수 있습니다.

KR 30 JET 데이터 개요

가반하중
최대 범위
구조 타입
환경 버전
설치 위치(n)
보호등급
Specification

Additional Links

다운로드 센터로
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정