KR 6

KR 6는 움직임이 예술적인 저 가반하중을 위한 초소형 로봇입니다. 콤팩트한 치수로 다양한 응용 분야를 위해 비용과 공간을 절약하는 셀 개념을 실현합니다.

KR 6는 1,611mm의 작동 범위에서 6kg의 가반하중에 도달합니다. KR 6는 다양한 설치 위치에 설치할 수 있으므로 공간을 절약하는 셀 개념을 실현합니다. KR 6를 설치하려는 장소가 바닥, 천장 또는 벽이든 간에 귀하의 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있으며, 탁월한 접근성을 통해 최상의 결과를 안정적으로 보장합니다. 

KR 6를 기반으로 KUKA는 저 가반하중 등급에서 완전히 새로운 로봇인 KR CYBERTECH nano를 개발했습니다. 이 로봇은 타의 추종을 불허하는 위치 반복 정밀도 및 추가로 어떤 각도로도 설치할 수 있는 산업용 로봇입니다.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정