KR 60 JET

KR 60 JET는 최대 30m의 거리에서 운전 및 재료 핸들링 작업에 완벽하게 설계된 자동화 시스템입니다. 측면이나 머리 위에 설치할 수 있는 다관절 로봇과 유연한 리니어 축을 결합하여 자동화된 제조 공정으로 최대의 작업 공간을 개척합니다.

KR 60 JET는 리니어 축, 다관절 로봇, JET TRACK 축 모듈로 구성됩니다. 다양한 갠트리 기종 및 위치를 통해 여러 적용 방식을 구현할 수 있으며, 리니어 축에 두 번째 다관절 로봇을 설치하여 확장할 수도 있습니다.

이러한 방식으로 KR 60 JET는 여러 위치와 기계에서 동시에 작업할 수 있습니다. 모든 구성 요소가 모듈형 구조이므로 이러한 구성 요소를 사용자 및 작업에 특화된 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞출 수 있습니다.

30 - 60 가반하중(kg)

1682.5 - 2082.5 작동 범위(mm)

장점


빠르고 반복 정확함

KR 60 JET는 최대 작업 속도에 도달하고 사이클과 사이클 시간을 상당히 단축합니다. 자체 무게가 적어 최고의 가속값과 반복 정밀도를 보장합니다. 

공정 효율성 및 공간 절약성

머리 위 또는 측면의 다양한 조립 위치가 새로운 작업 영역을 개척합니다. 이를 통해 소중한 작업장 공간을 절약합니다. 여러 기계를 최대 30m 거리에서 연결할 수 있습니다.

넓고 깊은 도달 범위

리니어 축의 가변 길이를 통해 최대 30m의 최대 거리를 연결할 수 있습니다. 완벽한 축 대칭으로 로봇이 기계에 깊이 도달하고 구성 요소를 신속하게 제거할 수 있습니다.

위치 유연성 및 작업 특화

KR 60 JET는 추가 다관절 로봇을 통해 확장할 수 있습니다. 이를 통해 2대의 로봇이 리니어 축에서 동시에 여러 기계 또는 위치에서 작업할 수 있습니다. 리니어 유닛의 길이 및 로봇의 위치는 유연하게 조정할 수 있습니다.

KR 60 JET 데이터 개요

KR 60 L30-2 JET KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET
카테고리
중가반하중 (30-60 kg)
중가반하중 (30-60 kg)
중가반하중 (30-60 kg)
구조 타입
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 1
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 2
표준
표준
표준
환경 버전
표준
표준
표준
환경 버전, 확장
표준
표준
표준
가반하중
30kg
45kg
60kg
정격 총하중
-
-
-
최대 범위
2082.5mm
1882.5mm
1682.5mm
컨트롤 가능한 축의 수
5
6
6
포즈 반복정밀도 (ISO 9283)
±0.06mm
±0.07mm
±0.07mm
중량
479kg
471kg
435kg
설치 위치(n)
갠트리
갠트리
갠트리
주변 온도
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
컨트롤러
보호등급
IP 64
IP 64
IP 64
인라인 손목 보호등급
IP 65
IP 65
IP 65
다운로드 센터로

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인