KR AGILUS fivve

KR AGILUS fivve는 KUKA 소형 로봇 시리즈의 신속한 5축 로봇입니다. 가장 높은 정밀도로 일관된 높은 작업 속도에 도달하며 작은 설치 공간으로 적용이 매우 용이합니다. 

KUKA의 소형 로봇 KR AGILUS fivve는 민첩하고 철두철미합니다. 견고한 5축 로봇으로 천장이나 바닥에 설치할 수 있어 공간이 매우 절약됩니다. 내부에 통합된 에너지 공급 및 검증된 KR C4 compact 컨트롤러로 정밀성과 성능을 최소 공간에서 달성합니다. 또한, 안전 로봇 기능으로 새로운 종류의 자동화 개념을 구현할 수 있습니다.

6 - 10 가반하중(kg)

706.7 - 1101 작동 범위(mm)

장점


최적의 작업 공간 활용

KR AGILUS fivve는 작동 범위를 통해 공간을 절약하고 경제적인 셀 개념을 실현할 수 있습니다.

일관된 생산성

KR AGILUS fivve는 영구 윤활을 유지하여 윤활제 재교환 없이 작동합니다. 

신뢰성 및 정밀성  

KR AGILUS fivve의 견고성과 확실한 정밀성이 깊은 인상을 줍니다. 높은 반복 정밀도와 정확도로 최고 수준의 제조 품질을 제공합니다.

고속성 및 효율성

최대 속도에서 최소 사이클 시간: KR AGILUS fivve는 픽 앤 플레이스(Pick and Place)와 같은 핸들링 작업에서 최상의 공정 효율성을 보장합니다.

KR AGILUS fivve: 내구성이 큰 KUKA 소형 로봇

KR AGILUS fivve는 최고의 작업 속도를 겸비한 AGILUS Serie 시리즈의 5축 로봇입니다.

KR AGILUS fivve 데이터 개요

KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve KR 6 R700 fivve C KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve C KR 6 R900 fivve
카테고리
소형 로봇
소형 로봇
소형 로봇
소형 로봇
소형 로봇
소형 로봇
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 1
표준
표준
표준
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 2
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전, 확장
표준
표준
표준
표준
표준
표준
가반하중
10kg
6kg
6kg
6kg
10kg
6kg
정격 총하중
5kg
3kg
3kg
3kg
5kg
3kg
최대 범위
1101mm
706.7mm
706.7mm
901.5mm
1101mm
901.5mm
컨트롤 가능한 축의 수
5
5
5
5
5
5
포즈 반복정밀도
±0.03mm
±0.03mm
±0mm
±0.03mm
±0.03mm
±0.03mm
중량
53kg
48kg
48kg
51kg
53kg
51kg
설치 위치(n)
바닥
바닥
천장
천장
천장
바닥
주변 온도
5°C에서 + 45°C까지
5°C에서 + 45°C까지
5°C에서 + 45°C까지
5°C에서 + 45°C까지
5°C에서 + 45°C까지
5°C에서 + 45°C까지
컨트롤러
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
보호등급
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
인라인 손목 보호등급
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
다운로드 센터로

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인