Industriële Robot

KR CYBERTECH

KR CYBERTECH 제품군의 산업용 로봇은 가장 높은 출력 밀도를 지닌 저 가반하중 등급에서 전 세계적으로 가장 포괄적인 모델 범위를 제공합니다. 이 제품군은 공간 절약형 셀 컨셉에 이상적이며, 특히 낮은 후속 비용에서도 최고의 성능을 제공합니다.

출력이 강한 KR CYBERTECH 시리즈의 다기능 로봇은 핸들링 응용 분야를 전문으로 합니다: 대형 부품 취급, 가공, 조립, 팔레타이징 및 아크 용접. KR C4 또는 KR C4 extended를 사용하여 제어하십시오.

KR CYBERTECH 시리즈의 주요 혁신 사항: 이 산업용 로봇은 더욱 콤팩트해졌습니다. 이로 인해 집적 밀도가 향상되고 방해 윤곽이 감소하는 이점을 얻을 수 있습니다. 폭넓은 포트폴리오에서 각 응용 분야에 적합한 산업용 로봇을 선택하십시오.

8 - 22 가반하중(kg)

1612 - 2013 작동 범위(mm)

장점


고속성 및 정확성

KR CYBERTECH 시리즈의 산업용 로봇은 특별히 높은 속도를 달성하며, 이로 인해 이전과 동일한 정확도를 달성하면서도 더욱 빠르게 작업합니다.

종합적인 포트폴리오

KR CYBERTECH 시리즈는 가공, 대형 부품 취급, 조립, 팔레타이징 및 아크 용접에 적합합니다. 다양한 특수 버전이 계획되어 있습니다.

유연한 설치

셀 디자인에서 계획 신뢰성과 낮은 비용을 위해: 로봇을 바닥, 벽, 천장 또는 심지어 특정 구석 모서리에 유연하게 설치하십시오.

에너지 공급의 다양성

별도의 케이블 하네스와 에너지 공급 라인을 통해 다양한 호환 EZen이 제공됩니다.

슬림한 디자인

KR CYBERTECH 제품군은 인라인 손목부의 슬림한 형태와 극도로 콤팩트하면서도 탄탄한 외관으로 깊은 인상을 줍니다.

개선된 주행 양상

최적화된 컨트롤러 구조로 경로 이동 및 포지셔닝에서 정숙하고 정밀한 주행 양상을 보일 수 있습니다.

KR CYBERTECH 데이터 개요

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
가반하중
8kg
12kg
16kg
16kg
20kg
20kg
20kg
20kg
20kg
22kg
최대 범위
2013mm
1813mm
1612mm
2013mm
1813mm
1813mm
1813mm
1813mm
2010mm
1612mm
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
낮은 선반부착형
표준
환경 버전
표준
표준
표준
표준
표준
클린룸
파운드리
식품
파운드리
표준
설치 위치(n)
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
바닥
경사면
바닥

천장
보호등급
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정