KR CYBERTECH ARC

KR CYBERTECH ARC 제품군의 새 산업용 로봇은 최고의 정밀도와 최고의 성능을 자랑합니다. 유지보수가 거의 필요하지 않은 이 시리즈는 특히 낮은 후속 비용을 보장합니다.

KR CYBERTECH ARC 제품군의 산업용 로봇은 아크 용접, 접착제 및 밀봉재 도포와 같은 레일 응용 분야에 전문화된 프로세스 로봇입니다. 이 로봇은 KR C4 및 KR C4 extended 컨트롤러에 적합합니다.

8 - 8 가반하중(kg)

2101 - 2101 작동 범위(mm)

장점


고속성 및 정확성

특히 빠르고 정확합니다. KR CYBERTECH ARC 제품군의 로봇은 동일한 정밀도에서 더욱 빠르게 작업합니다.

유연한 설치

로봇의 설치를 사용자의 필요에 맞게 조정하십시오. 로봇을 천장, 바닥, 벽 또는 구석진 모서리에 설치하십시오.

탄탄한 디자인

KR CYBERTECH ARC 제품군의 산업용 로봇은 특히 콤팩트하면서도 슬림합니다.

최적화된 주행 양상

경로 이동뿐만 아니라 포지셔닝에서도 이 산업용 로봇은 개선된 컨트롤러 구조 덕분에 정숙하고 정밀하게 주행합니다.

폭넓은 포트폴리오

KR CYBERTECH ARC 제품군은 예를 들어 아크 용접, 접착제 및 밀봉재 도포와 같은 레일 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

KR CYBERTECH ARC 데이터 개요

KR 8 R2100-2 arc HW
가반하중
8kg
최대 범위
2101mm
구조 타입
Hollow Wrist
환경 버전
표준
설치 위치(n)
경사면
바닥

천장
보호등급
IP 54
IP 65
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정