KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC 제품군은 아크 용접, 접착제 및 밀봉재 도포와 같은 레일 응용 분야에 최적화되었습니다. 산업용 로봇으로 적은 비용에서 최대의 경제성을 위해 이상적인 성능과 동시에 높은 출력 밀도를 제공합니다.

아크 용접, 접착 및 도포 또는 레이저 절단 등의 적용을 위한 경제적이고 유연한 로봇

KR CYBERTECH nano ARC 제품군의 산업용 로봇은 새로운 컨트롤러 구성을 통해 최고의 경로 정확성과 빠른 속도를 겸비했습니다. 가속값 및 장애 컨투어를 최소화한 새로운 인체공학성이 부품의 깊은 곳에서도 최고 수준의 레일 이동을 보장합니다. 6kg 및 8kg의 매우 미세한 가반하중 등급 세분으로 개별 적용을 위한 이상적인 로봇 모델을 찾을 수 있습니다.
  • 임의의 설치 위치

    로봇은 고객사의 요구사항에 따라 바닥, 벽, 천장 또는 각도면에 장착할 수 있습니다.
  • 에드온(Add-Ons) 소프트웨어

    디지털 모션 모드(Motion Modes)로 최적화된 정확도 및 속도 등의 로봇 퍼포먼스를 로봇 컨트롤러를 통해 간단히 조정할 수 있습니다.
  • 고객의 총소유비용(TCO) 절감

    사용 수명이 길고 유지 보수가 필요없는 4-6축으로 총소유비용(TCO)을 장기적으로 절감하세요.

  • 초소형 셀에 적합

    컴팩트한 디자인과 작은 설치 공간으로 로봇은 로봇 셀 내의 공간을 최적으로 사용할 수 있도록 해줍니다.

6 - 8 가반하중(kg)

1420 - 1840 작동 범위(mm)

장점


최대 정밀성

KR CYBERTECH nano ARC 로봇은 0.04mm의 반복 정밀도로 고속 동작에서도 매우 정확하고 정밀하게 작업합니다.

신형 KUKA 중공 손목

50mm의 중공 샤프트 손목은 미래 지향적인 혁신입니다. 중공축은 감소된 주축 동작으로 최고의 동작 정밀도에서 짧은 사이클 시간을 구현합니다.

ESD 방지

본 로봇은 기본적으로 통제되지 않는 정전기 충전과 방전으로부터 보호되어 민감한 전자 부품을 안전하게 취급하는 데 적합합니다.

간편한 통합

통일된 장착 면으로 인해 로봇은 기존 생산 라인에 쉽게 통합될 수 있고, 용접 장비도 간단하게 장착할 수 있습니다.

우수한 유연성

현대적 KUKA 컨트롤러의 사용으로 보조 축을 쉽게 통합할 수 있습니다.

최대의 여유 공간

KR CYBERTECH nano ARC는 넓은 후방 작업 영역뿐 아니라 긴 하방 작동 범위를 자랑합니다. 이로써 기존에 도달하지 못했던 작업 공간을 개척합니다.

슬림한 소형 크기

이 산업용 로봇은 특히 가볍고 매우 슬림하며 컴팩트합니다. 또한, 최소화된 장애 컨투어에서 최대의 성능을 제공합니다.

KR CYBERTECH nano ARC 데이터 개요

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
가반하중
6kg
6kg
8kg
8kg
8kg
8kg
최대 범위
1823.5mm
1840mm
1420mm
1440mm
1621mm
1640mm
구조 타입
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
환경 버전
표준
표준
표준
표준
표준
표준
설치 위치(n)
경사면
바닥

천장
바닥
천장
경사면
바닥

천장
바닥
천장
경사면
바닥

천장
바닥
천장
보호등급
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛

아크 용접, 접착 및 도포 또는 레이저 절단 등의 적용을 위한 경제적이고 유연한 로봇

KR CYBERTECH nano ARC 제품군의 산업용 로봇은 새로운 컨트롤러 구성을 통해 최고의 경로 정확성과 빠른 속도를 겸비했습니다. 가속값 및 장애 컨투어를 최소화한 새로운 인체공학성이 부품의 깊은 곳에서도 최고 수준의 레일 이동을 보장합니다. 6kg 및 8kg의 매우 미세한 가반하중 등급 세분으로 개별 적용을 위한 이상적인 로봇 모델을 찾을 수 있습니다.
  • 임의의 설치 위치

    로봇은 고객사의 요구사항에 따라 바닥, 벽, 천장 또는 각도면에 장착할 수 있습니다.
  • 에드온(Add-Ons) 소프트웨어

    디지털 모션 모드(Motion Modes)로 최적화된 정확도 및 속도 등의 로봇 퍼포먼스를 로봇 컨트롤러를 통해 간단히 조정할 수 있습니다.
  • 고객의 총소유비용(TCO) 절감

    사용 수명이 길고 유지 보수가 필요없는 4-6축으로 총소유비용(TCO)을 장기적으로 절감하세요.

  • 초소형 셀에 적합

    컴팩트한 디자인과 작은 설치 공간으로 로봇은 로봇 셀 내의 공간을 최적으로 사용할 수 있도록 해줍니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정