KR CYBERTECH nano

높은 출력 밀도에서 최고의 성능: KR CYBERTECH nano 제품군의 특수 프로세스 로봇은 소형 부품을 핸들링하는 데 완벽하게 맞춰졌습니다. 최소의 투자 및 에너지 비용으로 더 경제적인 핸들링 공간을 위한 최대 다양성의 혜택을 누리십시오.

핸들링, 용접, 팔레타이징 또는 본딩과 같은 적용 분야에 이상적인 유연한 저비용 로봇

KR CYBERTECH nano 제품군의 산업용 로봇은 거의 모든 적용 분야에서 소형 부품의 핸들링에 이상적입니다. 6, 8, 10kg의 세분된 가반하중 등급 및 서로 완벽하게 조화되는 로봇 유형으로 귀하의 수요에 적합한 로봇을 결정하고 최대의 효율성과 경제성을 확보하십시오.

6 - 10 가반하중(kg)

1420 - 1840 작동 범위(mm)

장점


최고의 정밀도

KR CYBERTECH nano 제품군의 산업용 로봇은 0.04mm의 반복 정밀도를 제공합니다. 그러므로 고속 동작에서도 강력한 힘을 발휘합니다.

슬림하고 콤팩트함

최소화된 장애 컨투어에서 최대의 성능: 이 신형 로봇은 매우 콤팩트하며 가볍고 슬림해서 산업 제조의 다양한 사용 분야에 적합합니다.

최대 여유 공간

이 로봇은 기존에 도달하지 못했던 작업 공간을 개척합니다. 매우 넓은 후방 작업 영역과 아래로 긴 작동 범위를 포함하여 긴 거리를 포괄합니다.

임의의 설치 위치

원하는 모든 설치 위치에 다양한 요구 사항 프로파일을 위해 바닥, 벽, 천장에 또는 어떤 각도에든 KR CYBERTECH nano 산업용 로봇을 설치하십시오.

가장 슬림한 인라인 손목

최소화된 장애 반경을 갖춘 KR CYBERTEC nano 핸들링 로봇에는 그 등급에서 가장 작은 종류에 해당하는, 전 세계에서 가장 작은 인라인 손목이 장착되어 있습니다. 이런 특징으로 다른 로봇이 접근할 수 없는 위치에도 쉽게 접근할 수 있습니다.

최고의 유연성

로봇 컨트롤러를 통해 간단하게 부가축을 통합하고, 혁신적 에너지 서플라이 컨셉 K-PIPE-ES에서 이익을 누리십시오.

KR CYBERTECH nano 제품군 한눈에 보기

KR CYBERTECH nano 시리즈의 산업용 로봇은 매우 콤팩트하며 정밀합니다.

KR CYBERTECH nano 데이터 개요

KR 6 R1840-2 KR 6 R1820 KR 6 R1820 HP KR 8 R1640-2 KR 8 R1620 KR 8 R1620 HP KR 10 R1440-2 KR 10 R1420 HP
가반하중
6kg
6kg
6kg
8kg
8kg
8kg
10kg
10kg
최대 범위
1840mm
1820mm
1820mm
1640mm
1620mm
1620mm
1440mm
1420mm
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
표준
하이 프로텍션
표준
표준
하이 프로텍션
표준
하이 프로텍션
설치 위치(n)
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
경사면
바닥

천장
보호등급
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정