KR QUANTEC

KR QUANTEC 로봇은 고 가반하중 등급에 속하며 시판되는 로봇 중 가장 폭넓은 가반하중 포트폴리오 및 작업반경 포트폴리오를 자랑합니다. KUKA의 이 올라운더 로봇은 자동차산업에서부터 주조 산업을 거쳐 의료 산업에 이르는 거의 모든 산업 분야에 사용하도록 설계되어 있습니다.

최대 유연성 및 낮은 총소유비용(TCO)을 위한 최적의 포트폴리오

이 KR QUANTEC 시리즈는 역동적인 자동화 분야에서 축적한 KUKA의 노하우를 기반으로 개발되었습니다. 이러한 노력의 결과로 귀사 제조 환경에 최적화된, 높은 신뢰성을 자랑하는 다재다능한 효율적 솔루션이 구현되었습니다. 고객들은 검증된 퍼포먼스, 경제성 및 유연성을 자랑하는 KR QUANTEC 로봇의 폭넓은 적용분야에서 이익을 누릴 수 있습니다.

슬림한 모듈라 시스템은 용도에 최적화된 유연한 로봇, 빠른 납기 및 낮은 총소유 비용(Total Cost of Ownership)을 보장하며, 이는 최소화된 유지보수 비용 및 감소된 예비품 수를 통해 달성됩니다. 현장에서 가반하중을 높이거나 생산 과정에서 이상적 공정품질을 달성하기 위한 모션 모드와 같은 기능을 통해 KR QUANTEC은 미래의 생산 현장을 위한 유연한 기계로 인정받고 있으며 안정적인 투자를 보장합니다.

120 - 300 가반하중(kg)

2700 - 3100 작동 범위(mm)

장점


Best in Class

KR QUANTEC 시리즈를 통해 KUKA는 아날로그뿐 아니라 디지털화된 제조 환경에서도 사용이 가능한, 혁신적 기능으로 새로운 기준을 제시하는 로봇 시리즈를 제공합니다. 그 결과 기술적 우월성을 넘어 간소화된 시운전, 유지보수 비용의 절감 및 시스템의 공정 최적화와 같은 장기적으로 구현되는 이점이 달성되었습니다. 

공정 최적화 모션 시퀀스

전 세계 최초 산업용 로봇으로서 KR QUANTEC 시리즈에는 디지털 플러그인 모션 모드가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 로봇의 시퀀스를 적용 사례에 맞게 최적화하는 디지털 모션 모드에 해당합니다. 이런 방식으로 예를 들어 “Path Mode”를 통해 고정밀 CP 모션이 구현됩니다. “Dynamic Mode”에서는 사이클 타임의 최소화를 위한 빠른 속도가 가능합니다.

최고의 유연성

KR QUANTEC 시리즈는 경량 최적의 포트폴리오, 최고 퍼포먼스 및 혁신적 디자인을 자랑합니다. 슬림한 장애 컨투어, 확장되고 신뢰성 있는 환경 조건 및 매우 작은 풋프린트는 현장에서뿐 아니라 셀 설계 및 시스템 설계에서도 최고의 유연성을 보장합니다. 기계의 전면 및 후면에 설계된 작업구역은 폭넓은 어플리케이션에서 개선된 접근성을 제공합니다. 에너지 공급 컨셉은 오랜 수명 및 최적의 가용성을 보장합니다.

지속적으로 낮은 총소유비용(TCO)

KR QUANTEC은 최고의 생산 효율성뿐 아니라 그 경제적 시운전 및 유지보수 컨셉에서도 그 진가를 인정받았습니다. 평균 고장 간격(Meantime between failure) 및 전체 의 절감된 부품 수에 있어 최고 성능을 자랑하는 이 시리즈는 TCO 부분에서도 새로운 기준을 제시합니다. 무엇보다도 가동 정지시간 및 유지보수 비용이 혁신적 케이블 및 에너지 공급 컨셉을 통해 최소화됩니다. 이를 통해 KR QUANTEC 시리즈는 발생하는 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.

표준 머신에서 디지털 모션 모드를 탑재한 공정 최적화 머신에 이르기까지

소프트웨어 Add-on을 사용해서 로봇의 성능을 즉시 각 공정별로 또는 공정 하위단계별로 최적화할 수 있습니다.

- 퍼포먼스 모드(Performance Mode): 속도와 정밀성이 결합되어 다양한 애플리케이션에 보편적인 적용이 가능합니다.

-경로 모드(Path Mode): 경로 이동 시 경로 속도가 느리거나 빠른 경우에도 높은 정밀도를 자랑합니다.

-다이내믹 모드(Dynamic Mode): 사이클 타임을 낮추어 KR QUANTEC에 더 빠른 속도를 부여합니다. 사이클 타임 약 10% 감소.

유연성 및 최고의 신뢰성: KR QUANTEC은 귀사 제품에 대한 투자 안정성을 보장하는 로봇입니다.

New KR QUANTEC: Our champion goes digital

혁신적 기능, 적은 총소유비용(TCO) 및 비교할 수 없는 기술적 우위로 이 다재다능한 로봇의 뉴 제너레이션은 유연하고 투자 안정적인 생산용 기계로서 그 진가를 인정받았습니다.

새로운 KR QUANTEC의 이점에 대해 알아보시기 바랍니다.

유연한 셀 설계 및 시스템 설계

감속된 장애 컨투어, 슬림해진 손목 및 작아진 풋프린트를 통해 KR QUANTEC 시리즈는 복합적 상황에서도 엔지니어링을 간소화합니다. 뿐만 아니라 혁신적 에너지 공급 시스템의 최적화된 장애 컨투어는 간편한 시뮬레이션 및 경제적인 셀 설계를 보장합니다. 정지가 요구되는 상황에서 짧은 로봇 정지 거리는 콤팩트한 셀 및 시스템 디자인을 가능하게 하며 시스템 설계 및 구축 시 유연성을 보장합니다.

 
더욱 슬림해진 컨투어 라인

KR QUANTEC 데이터 개요

KR 120 R2700-2 KR 120 R3100-2 KR 150 R2700-2 KR 150 R3100-2 KR 180 R2900-2 KR 210 R2700-2 KR 210 R3100-2 KR 240 R2900-2 KR 250 R2700-2 KR 300 R2700-2
가반하중
120kg
120kg
150kg
150kg
180kg
210kg
210kg
240kg
250kg
300kg
최대 범위
2701mm
3100mm
2701mm
3100mm
2900mm
2701mm
3100mm
2900mm
2700mm
2700mm
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
설치 위치(n)
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
보호등급
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
---
---
---
---
---
포지셔너 & 리니어 유닛

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정