KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra는 제품군 중에서 가장 다재다능합니다. 90~210kg의 가반하중과 3,100mm의 작동 범위로 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 만능 제품은 높은 최종 속도와 최고의 정밀성으로 최적화됩니다.

KR QUANTEC extra는 다양한 가반하중, 작동 범위, 설치 위치로 사용할 수 있습니다. 먼지가 많고 습하고 고온의 환경에서 사용하기 위해 Foundry 버전을 선택할 수 있습니다. 레이저 사용 영역에서나 부품을 측정하는 데 최고의 정밀성을 위해 추가 정밀 손목 축을 탑재한 HA 기종을 개발했습니다.

90 - 210 가반하중(kg)

2495 - 3095 작동 범위(mm)

장점


QUANTEC 제품군의 만능 제품

KR QUANTEC extra는 QUANTEC 로봇 제품군의 다재다능한 제품입니다. 이 제품은 높은 최종 속도에 최적화되었습니다. 가동 질량이 감소하여 정밀성과 성능에서 새로운 기준을 세웁니다.

탁월한 유지보수성 및 높은 효율성

KR QUANTEC extra는 20,000시간까지 작동하여 시판되는 모델 중 가장 긴 유지보수 주기로 최대의 생산성을 보장합니다. FEM에 최적화된 최대 강도의 구조를 통해 공정 힘을 간단히 보상합니다.

절대적 정밀성 보장

KR QUANTEC extra는 다른 로봇과 비교할 수 없을 정도로 정밀합니다. 특수 설계된 기계장치로 최고의 재현성과 타의 추종을 불허하는 사이클 시간을 달성합니다.

DMG Mori에서 KR QUANTEC extra

DMG Mori에서 KR QUANTEC extra가 최고의 정밀성으로 공작 기계를 로딩하고 언로딩합니다.

KR QUANTEC extra 데이터 개요

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C KR 210 R2700 extra
카테고리
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 1
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
구조 타입, 확장 2
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
파운드리
표준
표준
파운드리
표준
표준
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
파운드리
표준
표준
표준
환경 버전, 확장
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
표준
가반하중
90kg
90kg
90kg
90kg
90kg
90kg
120kg
120kg
120kg
120kg
150kg
150kg
150kg
150kg
180kg
180kg
180kg
180kg
210kg
정격 총하중
140kg
140kg
140kg
140kg
140kg
140kg
170kg
170kg
170kg
170kg
200kg
200kg
200kg
200kg
230kg
230kg
230kg
230kg
260kg
최대 범위
3095mm
3095mm
3095mm
3095mm
3095mm
2896mm
2896mm
2896mm
2896mm
2896mm
2696mm
2696mm
2696mm
2696mm
2495mm
2496mm
2496mm
2495mm
2696mm
컨트롤 가능한 축의 수
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
포즈 반복정밀도 (ISO 9283)
±0.06mm
±0.05mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.05mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
±0.06mm
중량
1084kg
1129kg
1092kg
1092kg
1092kg
1121kg
1084kg
1084kg
1084kg
1084kg
1068kg
1068kg
1068kg
1068kg
1059kg
1059kg
1059kg
1059kg
1068kg
설치 위치(n)
천장
바닥
천장
바닥
바닥
바닥
천장
천장
바닥
바닥
바닥
천장
바닥
천장
천장
바닥
바닥
천장
바닥
주변 온도
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
컨트롤러
보호등급
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
인라인 손목 보호등급
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
다운로드 센터로

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인