KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano는 KUKA의 KR QUANTEC 시리즈 중 가장 가볍고 콤팩트한 로봇입니다. 특히 스폿 용접에 적합하고 적은 투자비용으로 최상의 공정 결과를 제공합니다.

KR QUANTEC nano는 동급 최소형 최경량 로봇입니다. 후방 회전이 가능한 3번 축은 큰 작업 영역을 구현하여 협소한 공간에서도 탁월한 접근성이 보장됩니다. 이런 기능은 예를 들어 캡 커팅 시 매우 유용합니다.

120 - 180 가반하중(kg)

1573 - 2100 작동 범위(mm)

장점


공간 절약성

KR QUANTEC nano는 슬림한 설계 구조로 장애 컨투어가 작습니다. 따라서 카운터밸런싱 시스템(CBS)이 필요 없습니다. 좁은 공간에서 최고의 성능과 완벽한 접근성을 이룹니다.

가볍지만 매우 강력함

KR QUANTEC nano는 제품군 중 최소형 로봇이자 동급 최경량 로봇입니다. 적은 무게가 최고의 역동성을 실현합니다. 동시에 알루미늄 대신 주철을 사용하여 견고합니다.

탁월한 유지보수성

KR QUANTEC nano는 구동 트레인이 거의 마모되지 않아 유지보수 필요성이 아주 낮습니다. 또한, 설치 공간이 매우 작고 경제적입니다.

KR QUANTEC nano F exclusive: 새로운 세척 전문가

KR QUANTEC nano F exclusive가 베를린 국제가전박람회(IFA)에서 공개되고 있습니다.

KR QUANTEC nano F exclusive

KR QUANTEC nano 시리즈의 최신 모델: 견고한 세척 전문가인 KR QUANTEC nano F exclusive. 이 컴팩트한 주조 공장 전문가는 KR QUANTEC Foundry 시리즈의 모든 특징을 갖추었으며, 세척 설비 및 중형과 대형 세척 셀의 극한 조건을 위해 특별히 최적화되었습니다. 따라서 경제적이고 재현 가능한 환경친화적 파트 세척이 실현되었습니다. 로봇 및 인라인 손목은 보호 등급 IP 65, IP 67 및 IP 69를 준수합니다.

KUKA는 KR QUANTEC nano F exclusive로 주조 및 엔진 생산 분야의 포괄적 자동화 솔루션을 위한 새로운 기준을 제시합니다.
KR QUANTEC nano 시리즈의 세척 전문가: KR QUANTEC nano Foundry exclusive는 아시아에서 첫선을 보였습니다. 

KR QUANTEC nano 데이터 개요

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
가반하중
120kg
120kg
120kg
160kg
160kg
180kg
최대 범위
1803mm
1803mm
2100mm
1573mm
1573mm
2100mm
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
표준
Foundry exclusive
표준
표준
Foundry exclusive
설치 위치(n)
바닥
천장
바닥
바닥
천장
바닥
보호등급
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정