KR QUANTEC prime
KR QUANTEC prime은 가반하중과 작동 범위 사이의 완벽한 균형을 달성합니다. 스폿 용접 관련 제품 중 시장 최고의 제품입니다. 견고성과 높은 가속값으로 최상의 사이클 시간을 달성합니다.
KR QUANTEC prime은 넘볼 수 없을 정도로 견고합니다. 240kg의 가반하중으로 최대 2,500mm의 작동 범위를 제공합니다. 또한, 다른 제품군 로봇과 마찬가지로 슬림하고 가볍습니다. 따라서 이 prime 로봇은 스폿 용접을 위한 새로운 성능 등급을 제시합니다. 선반부착형 로봇으로서 최소 설치 공간에 최적화되고 작동 범위 영역을 경제적으로 확장합니다. Foundry 기종은 먼지가 많고 습하고 고온의 환경에서 사용하기 위한 솔루션을 제공합니다.
KR QUANTEC prime: 드라이아이스 블라스팅으로 세척
KR QUANTEC prime이 복잡한 금형을 철저하고 신속하게 세척합니다. BMW에서 사용되는 Foundry 기종
KR QUANTEC prime 데이터 개요
KR 210 R2700 prime C-F | KR 180 R3100 prime K | KR 90 R3700 prime K | KR 210 R2700 prime F | KR 210 R2700 prime CR | KR 210 R2700 prime C | KR 240 R2700 prime | KR 210 R2900 prime K | KR 240 R2500 prime | KR 210 R2700 prime | KR 180 R2900 prime | KR 120 R3500 prime K | KR 150 R3300 prime K | KR 150 R3100 prime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카테고리
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
고가반하중 (80-300 kg)
|
구조 타입
|
표준
|
선반
|
선반
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
선반
|
표준
|
표준
|
표준
|
선반
|
선반
|
표준
|
구조 타입, 확장 1
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
구조 타입, 확장 2
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
환경 버전
|
파운드리
|
표준
|
표준
|
파운드리
|
클린룸
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
환경 버전, 확장
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
가반하중
|
210kg
|
180kg
|
90kg
|
210kg
|
210kg
|
210kg
|
240kg
|
210kg
|
240kg
|
210kg
|
180kg
|
120kg
|
150kg
|
150kg
|
정격 총하중
|
260kg
|
230kg
|
140kg
|
260kg
|
260kg
|
260kg
|
290kg
|
260kg
|
290kg
|
260kg
|
230kg
|
170kg
|
200kg
|
200kg
|
최대 범위
|
2556mm
|
3101mm
|
3701mm
|
2696mm
|
2696mm
|
2556mm
|
2696mm
|
2901mm
|
2496mm
|
2696mm
|
2896mm
|
3501mm
|
3301mm
|
3095mm
|
컨트롤 가능한 축의 수
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
포즈 반복정밀도
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
±0.06mm
|
중량
|
1111kg
|
1168kg
|
1204kg
|
1111kg
|
1116kg
|
1111kg
|
1111kg
|
1180kg
|
1102kg
|
1111kg
|
1106kg
|
1192kg
|
1184kg
|
1114kg
|
설치 위치(n)
|
천장
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
천장
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
주변 온도
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
0°C에서 + 0°C까지
|
10°C에서 + 55°C까지
|
컨트롤러
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
보호등급
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
인라인 손목 보호등급
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
다운로드 센터로
|