KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro는 90kg과 120kg 사이의 고 가반하중에 최적화되었습니다. 또한, 콤팩트하고 강력하며 매우 정밀하여 Industrie 4.0을 위한 새롭고 혁신적인 셀 개념을 실현합니다.

높은 가반하중과 큰 작동 범위를 갖춘 산업용 로봇의 보급형 시리즈가 KR QUANTEC pro로 완성됩니다. 섬세한 손목과 감소된 장애 컨투어가 최고의 정밀성과 속도를 보장합니다. 스폿 용접, 납땜, 핸들링 작업에 완벽하게 적합합니다.

90 - 120 가반하중(kg)

2496 - 2696 작동 범위(mm)

장점


계획 신뢰성

KR QUANTEC pro는 고 가반하중 영역에서 콤팩트한 셀 개념을 실현합니다. 모든 모델이 전체 KR QUANTEC 시리즈에서 보어 패턴이 거의 동일한 콤팩트한 베이스 프레임에 놓입니다.

최소 공간에 구현된 민첩성

KR QUANTEC pro는 좁은 설치 면적을 포함한 제한적인 작업 공간에서도 대단히 정밀합니다. 감소된 장애 컨투어 및 작은 손목이 향상된 접근성을 보장합니다.

고성능에 최적화

KR QUANTEC pro는 90kg과 120kg 사이의 가반하중에 완벽하게 설계되었습니다. 이를 통해 적은 투자비용으로 최고의 출력 밀도에 도달합니다.

탁월한 유지보수성 및 최고의 정밀성

KR QUANTEC pro는 유지보수 비용과 노력을 최소로 줄입니다. 견고함이 특히 높은 정밀성을 위해 도움이 됩니다.

Schneider Maschinenbau에서 사용되는 KR QUANTEC pro

KR QUANTEC pro가 자동 벤딩 과정에서 KR 30과 협업하고 있습니다.

KR QUANTEC  pro 데이터 개요

KR 90 R2700 pro KR 120 R2500 pro
카테고리
고가반하중 (80-300 kg)
고가반하중 (80-300 kg)
구조 타입
표준
표준
구조 타입, 확장 1
표준
표준
구조 타입, 확장 2
표준
표준
환경 버전
표준
표준
환경 버전, 확장
표준
표준
가반하중
90kg
120kg
정격 총하중
140kg
170kg
최대 범위
2696mm
2496mm
컨트롤 가능한 축의 수
6
6
포즈 반복정밀도 (ISO 9283)
±0.06mm
±0.06mm
중량
1058kg
1049kg
설치 위치(n)
바닥
바닥
주변 온도
10°C에서 + 55°C까지
10°C에서 + 55°C까지
컨트롤러
보호등급
IP 65
IP 65
인라인 손목 보호등급
IP 65
IP 65
다운로드 센터로

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인