KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra는 KR QUANTEC 시리즈 중 가장 강력하고 견고하며 정밀한 로봇입니다. 모든 상황에서 최대의 성능을 제공하며 다른 제품군 로봇과 동일하게 역동적이고 슬림하며 안정적입니다. KR QUANTEC는 또한 선반부착형 영역에서 최고의 성능 등급입니다.

KR QUANTEC ultra는 300kg의 최대 가반하중 및 3,100mm의 최대 작동 범위로 가장 강력하고 콤팩트한 산업용 로봇입니다. 따라서 이 로봇은 고 가반하중 범위에서 제조 산업에 이용할 수 있는 최고의 출력 밀도를 자랑합니다. 게다가 오염도와 습도가 높고 고온인 영역을 위한 Foundry 기종과 같은 다양한 설치 위치와 버전을 선택할 수 있습니다. 또한, 6개의 선반부착형 기종을 사용할 수 있습니다.

120 - 300 가반하중(kg)

2467 - 3901 작동 범위(mm)

장점


가장 강력한 출력

KR QUANTEC ultra는 제품군 중에서 가장 강력합니다. 고 가반하중 범위에서 최고의 출력 밀도를 제공합니다. 또한, 역동성, 공간 절약성 또는 우아함을 잃어버리지 않습니다.

단순한 계획

KR QUANTEC ultra는 전체 KR QUANTEC 시리즈에서 보어 패턴이 동일한 콤팩트한 베이스 프레임을 통해 최상의 계획 안정성과 투자 안정성을 제공합니다. 추가 계획 비용 없이 서로 다른 선반부착형 로봇을 사용할 수 있습니다. 크든 좁든 상관없이 거의 모든 위치에 설치할 수 있습니다.

최고의 신뢰성

KR QUANTEC ultra는 비슷한 다른 모델보다 사이클 시간이 25% 줄어들었습니다. 극한의 조건에서 안정적으로 작업하여 정비 비용을 최소화합니다. 

최고의 성능

KR QUANTEC ultra는 다른 제품군 로봇과 동일하게 공간을 절약하고 거의 비슷하게 가볍습니다. 가반하중과 작동 범위 사이의 완벽한 균형으로 시장에 나온 모델 중 두각을 나타냅니다. 모든 상황에서 최대의 성능을 제공합니다.

WPT WAFIOS Production Technology에서 KR QUANTEC ultra

두 대의 KR QUANTEC ultra가 튜브 및 와이어 가공을 위한 기계 제조사의 생산성을 최적화합니다.

KR QUANTEC ultra 데이터 개요

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
가반하중
120kg
120kg
150kg
150kg
180kg
180kg
210kg
210kg
210kg
210kg
210kg
210kg
240kg
240kg
240kg
240kg
240kg
240kg
270kg
270kg
270kg
270kg
270kg
270kg
270kg
270kg
300kg
300kg
300kg
300kg
최대 범위
3901mm
3901mm
3701mm
3701mm
3501mm
3501mm
3027mm
3095mm
3027mm
3095mm
3301mm
3301mm
2819mm
2896mm
2819mm
2896mm
3101mm
3101mm
2662mm
2696mm
2662mm
2696mm
2901mm
3101mm
2901mm
3101mm
2467mm
2496mm
2467mm
2496mm
구조 타입
선반
선반
선반
선반
선반
선반
표준
표준
표준
표준
선반
선반
표준
표준
표준
표준
선반
선반
표준
표준
표준
표준
선반
선반
선반
선반
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
파운드리
하이 프로텍션
표준
파운드리
표준
파운드리
하이 프로텍션
표준
표준
파운드리
파운드리
표준
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
표준
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
표준
표준
파운드리
파운드리
설치 위치(n)
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
천장
바닥
천장
바닥
바닥
바닥
천장
바닥
천장
바닥
바닥
바닥
천장
바닥
천장
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
천장
바닥
천장
바닥
보호등급
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정