우리의 챔피언을 공개합니다: New KR QUANTEC

고 가반하중 등급에 속하는 이 다재다능한 로봇의 뉴 제너레이션은 탁월한 유연성을 자랑하는 디지털 머신으로 변신하였습니다. 한 번의 버튼 터치로 KR QUANTEC은 다양한 생산 프로세스에 맞게 변신합니다.

강력한 퍼포먼스: 전례 없는 강력한 성능, 정밀성 및 고속성을 자랑하는 뉴 KR QUANTEC

KR QUANTEC에는 다음과 같은 챔피언의 차별화된 특성이 조합되어 있습니다.

추가 장착이 가능한 디지털 플러그인 모션 모드(Plug-in-Motion Mode)를 통해 하드웨어는 소프트웨어 가 됩니다. 

전 세계 최초 산업용 로봇으로서 KR QUANTEC에는 디지털 모션 모드가 탑재되어 있습니다. 로봇 컨트롤러에서 쉽게 활성화시킬 수 있는 소프트웨어 추가기능(Software-add-on)으로 로봇의 퍼포먼스가 주요 모션 시퀀스에 맞게 최적화됩니다. 로봇은 작업 단계에 따라 개별 모션 모드 사이에서 전환할 수 있습니다. 이런 기능을 통해 로봇은 생산 현장에서 유연한 조력자의 역할을 수행하게 됩니다.

  • 퍼포먼스 모드(Performance Mode): 이 모드는 이미 그 다목적성이 검증되었으며 핸들링에서 스폿 웰딩을 거쳐 가공, 로딩 및 언로딩에 이르는 대부분의 과제를 위한 최고의 동작 모드입니다.

  • 경로 모드(Path Mode): 이 모드는 경로 이동 시 사용되며 본딩, 측정 또는 레이저 머시닝 등의 작업에서 낮은 경로 속도에서뿐 아니라 높은 경로 속도에서도 최고의 정밀도를 보장합니다.

  • 다이내믹 모드(Dynamic Mode): 이 모드는 사이클 타임을 단축시키려고 하는 경우 최상의 선택입니다. 다이내믹 모드는 KR QUANTEC에 더 빠른 속도를 부여하며 사이클 타임을 약 10% 감소시킵니다.

고부하 범주의 세계 최대 로봇 포트폴리오

현재 120 ~ 300kg의 가반 하중과 2,700 ~ 3,900mm에 이르는 천장 장착 형, 주조 형, 선반 형 및 프레스 링킹 형과 같은 다양한 특수 변형이 가능합니다.

새로운 KR QUANTEC의 재고 및 배송 시간에 관한 문의

총소유비용(Total Cost of Ownership)에서 최상위 등급 달성: 현저한 유지비용 절감

이전 모델에 비해 적은 수의 예비부품, 더 낮은 에너지 소비율, 낮아진 트레이닝 비용 및 간소화된 시운전 등의 장점은 운영비용을 지속적으로 낮게 유지하도록 해줍니다. 뿐만 아니라 최적의 수명 효율성(Lifecycle Efficiency)을 위한 혁신적 서비스 및 유지보수 컨셉이 적용되었습니다.

  • 50% 감소한 예비부품 수

    단축된 교환 시간, 개선된 가용성
  • 더 낮은 에너지 소비율

    동급 경쟁 모델보다 10% 절감 

  • 낮아진 트레이닝 비용

    검증된 KUKA 테크놀로지의 사용
  • 간소화된 시운전

    더 빨라진 마스터링, 개선된 엔지니어링 툴

최적의 수명 효율성을 위한 혁신적 유지보수 컨셉

뉴 KR QUANTEC의 탁월한 수명 효율성에서 이익을 누리실 수 있습니다. 이 로봇은 유지보수 및 수리 시간을 현저하게 단축시키고 매우 긴 서비스 주기를 구현하는 방식으로 기계 가용성을 획기적으로 개선하여 설계되었습니다.
  • 500% 길어진 평균 무고장 시간(Mean Time Between Failure)

    MTBF: 400,000 운전시간

  • 75% 단축된 평균 수리 시간(Mean Time To Repair)

    MTTR: 0.25 운전시간

  • 60% 감소된 평균 유지보수 시간(Mean Time To Maintenance)

    MTTM: 4.83 운전시간

  • 매우 높은 기술적 가용성

    99.999%

모든 생산 영역에서 비교할 수 없는 기술적 우위 

구현된 혁신적 기능을 통해 뉴 KR QUANTEC은 고 가반하중 클래스에서 최고의 자리에 등극하게 되었습니다. 현장에서 가반하중을 높이는 기능으로 이 로봇은 상황에 맞는 유연한 사용이 가능합니다. 이런 기능 및 새로 적용된 기타 기능으로 뉴 KR QUANTEC은 생산 현장의 미래를 책임지는 안전한 투자로 인정받고 있습니다.


  • 더욱 개선된 축 속도

    뉴 KR QUANTEC은 개선된 드라이브 기술을 통해 최상의 사이클 타임을 보장합니다
  • 새로운 오일 및 실링 기술

    완전히 새로 설계된 이 컨셉은 최신 기술 요건을 충족시키며 최고의 로봇 퍼포먼스에도 부합합니다.
  • 유연한 사용을 위해 최적화된 작업구역

    뉴 KR QUANTEC은 셀 내의 거의 모든 포인트에 접근이 가능하며 작업구역도 2번 축 방향에서 현저하게 확장되었습니다.
  • 특화된 로봇 옵션에서 더욱 커진 팔레트

    다양한 높이의 베이스 프레임, 특화된 리니어 유닛과 같은 주변장치, 부가 스톱퍼, 에너지 서플라이 시스템

유연한 셀 및 시스템 플래닝

뉴 KR QUANTEC은 10% 감속된 장애 컨투어, 슬림해진 손목작아진 풋프린트를 통해 복합적 상황에서도 간단한 엔지니어링을 보장합니다. 뿐만 아니라 혁신적 에너지 서플라이 시스템의 최적화된 장애 컨투어는 간편한 시뮬레이션 및 경제적인 셀 플래닝을 가능하게 합니다. 정지가 요구되는 상황에서 현저하게 짧아진 로봇 정지 거리는 콤팩트한 셀 및 시스템 디자인을 가능하게 하며 시스템 플래닝 및 구축 시 유연성을 보장합니다.

감소된 장애 컨투어 및 매우 작은 풋프린트를 통한 최적의 셀 및 시스템 플래닝 가능. 

더욱 빨라진 납기를 보장하는 최적화된 로봇 포트폴리오

거의 모든 산업분야에 적합한 올라운더 모델을 찾고 계십니까? 바로 뉴 KR QUANTEC이 최상의 선택일 것입니다. 고 가반하중 클래스 영역에서 이 로봇은 120~300kg 및 2,700~3,900mm에 달하는 가장 폭넓은 가반하중 및 작업반경 포트폴리오를 제공합니다. 뉴 제너레이션 KR QUANTEC은 천장, 파운드리, 콘솔 또는 프레스 투 프레스 버전과 같은 다양한 특수 버전으로 선택할 수 있습니다. 이런 최적화된 포트폴리오로 더욱 빠른 납기가 보장됩니다.

KR QUANTEC의 주문 가능한 로봇 모델에 대해 알아보시기 바랍니다.

전문가 부족에도 생산성 증대: KR QUANTEC을 통한 자동화로 산업 경쟁력을 확보하는 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다!

전문가 부족, 글로벌화, 디지털화로 경쟁이 날로 심화되고 있는 현재 상황에서 산업과 중소기업들은 경쟁력을 확보하기 위한 방법을 찾아야 합니다. 자동화가 유일한 솔루션입니다. 이를 통해 높은 수준의 품질을 유지하고 이와 동시에 생산성을 증대시킬 수 있습니다. 자동화에 대한 투자는 머지 않아 그 가치를 발휘할 것입니다.
Preview

미래에도 귀사의 생산 현장이 경쟁 우위를 점하는 방법은 무엇입니까? 자동화에서 그 해답을 찾으시기 바랍니다!

백서(White Paper) 무료 다운로드

 추가 탑재가 가능한 모션 모드, 현장에서 가반하중 업그레이드 가능성, 다양한 특수 버전: 뉴 KR QUANTEC이 귀사 생산 현장의 미래를 책임지는 안전한 투자인 이유입니다.

볼프강 빌들(Wolfgang Bildl), Dipl. Wi-Ing.(FH), 생산 관리자
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정