KUKA의 KR SCARA 로봇: 모든 작업에서의 최고 효율성
KR SCARA 로봇은 비용에 민감한 산업 분야에서 자동화 적용을 보다 편리하게 해주며 지속적인 경제성을 보장해 줍니다. 인텔리전트 기능을 장착한 KR SCARA는 유용한 패키지를 제공할 수 있습니다: 가반하중 6kg 경량 슬림형, 초고속, 고 내구성의 로봇
빠르고 강하며 효율성 높은 소형 부품 조립, 소재 핸들링 또는 검사 작업 등 어떤 작업에서도 KUKA의 새로운 초소형 KR SCARA 로봇은 최고의 효율과 경제성을 바로 제공할 수 있습니다. 다양한 통합 매체 공급 장치로 많은 작업를 즉시 처리할 수 있습니다.
KR SCARA 로봇은 비용에 민감한 산업 분야에서 자동화 적용을 보다 편리하게 해주며 지속적인 경제성을 보장해 줍니다. 인텔리전트 기능을 장착한 KR SCARA는 유용한 패키지를 제공할 수 있습니다: 가반하중 6kg 경량 슬림형, 초고속, 고 내구성의 로봇
KR 6 R500 Z200 | KR 6 R700 Z200 | |
---|---|---|
가반하중
|
6kg
|
6kg
|
최대 범위
|
500mm
|
700mm
|
구조 타입
|
표준
|
표준
|
환경 버전
|
표준
|
표준
|
설치 위치(n)
|
바닥
|
바닥
|
보호등급
|
IP 20
|
IP 20
|
데이터 시트
|
||
추가 링크 |
||
KUKA Xpert
|
||
컨트롤러
|
||
Robot Packs
|
||
포지셔너 & 리니어 유닛
|