KUKA.SystemSoftware

KUKA 시스템 소프트웨어, 줄여서 KSS는 운영 체제로서 모든 컨트롤러의 핵심적 요소에 해당합니다. 여기에는 로봇 시스템의 가동에 필요한 모든 기본 기능이 탑재되어 있습니다. 소프트웨어는 KUKA smartPAD를 통해 쉽게 조작할 수 있습니다.

KUKA.SystemSoftware의 운전 원리

KUKA.SystemSoftware에는 경로 설계 및 I/O 매니지먼트 등의 기본 기능이 탑재되어 있습니다. 또한, 확장된 기능도 KUKA.SystemSoftware에 통합되어 있습니다 이는 로봇 프로그래밍에 다양한 가능성을 제공합니다.

KSS 이점: KUKA smartPAD는 간편한 조작으로 프로그래밍한 즉시 점검이 가능합니다. 편리하게 모든 기능과 프로그램 단계를 로봇 및 부품상에서 직접 호출하십시오.

사용자 친화적 구조의 KUKA.SystemSoftware는 Windows에 기반하며 용이한 핸들링을 구현합니다. 또한 그 기능 범위는 호환 가능한 인터페이스를 통해 언제든지 확장이 가능합니다. 따라서 애플리케이션별 지침 및 컨피규레이션을 포함하는 부가 소프트웨어 패키지를 설치하는 등 시스템을 필요에 따라 확장하고 조정하실 수 있습니다. 

기본 기능 한눈에 보기

  • 다양한 성능 단계에 따른 프로그래밍 가능: 인라인 포뮬러를 통한 간단한 프로그래밍부터 KRL(KUKA Robot Language)을 활요한 전문 프로그래밍까지
  • 필드버스 컨피규레이션, 다양한 필드버스(Profibus, Profinet, Ethernet-IP, EtherCAT, ProfiSAFE, CIP-Safety, FSoE)를 위한 I/O 상호 연결
  • 다국어기능: KUKA.SystemSoftware의 인터페이스상에서 최대 26개 언어를 선택 사용 가능
  • 추가 드라이브의 유연한 컨피규레이션 및 사용자 키네마틱: 비동기, 무한 회전 또는 파워 컨트롤 부가축, Master-Slave 드라이브의 가동 통합
  • KUKA를 통한 이미지 기반 백업 솔루션 복구 
  • 시간적으로 자유로운 컨트롤 과제를 고객별로 프로그래밍할 수 있는 최대 8개의 병렬적인 원형 로봇 번역기 KSS8.3부터 KUKA.MultiSubmitInterpreter를 통한 옵션 사용이 가능하며, KSS 8.5 부터는 기본기능 사용 가능

  • 시스템 컨피규레이션의 서버 구동식 프로젝트 기반 백업 기능은 통합형 백업 매니저를 통해 가능

옵션 기능

  • KUKA.RoboTeam에 따라 구분된 작업장 및 다수의 로봇 간 무게 분할의 형태로 협업하는 로봇
  • KUKA.EthernetKRL을 통한 TCP/IP 데이터 커뮤니케이션
  • KUKA.RobotSensorInterface를 통한 실시간 센서 연결/커뮤니케이션
  • 안티바이러스 솔루션 KUKA.Ikarus 또는 화이트리스팅 시스템 KUKA.CPC로 컨트롤을 멜웨어로부터 확실히 보호
  • 로봇 모니터링 확장 및 작업 공간의 안전한 설정, 더욱 안정된 기술로 전원 연결/차단이 가능한 작업 공간 및 안전 공간, 더욱 안전한 기술로 전원 연결/차단이 가능한 안전 도구 및 KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring oder KUKA.SafeSingleBrake 등을 통한 실제적인 요구사항에 적합한 기타 모니터링 요소로 시스템 안전 보장
  • KUKA.EncryptionTool의 기능 모듈 암호화로 KUKA.SystemSoftware의 노하우 보호
  • 잠금 장치로 USB 스틱을 사용하거나 KUKA.Userkey의 도움으로 Euchner 키와 같은 외부 시스템을 사용하는 사용자 관리를 위한 확장된 방식 
  • KUKA.ProConOS의 도움으로 I/O 시스템의 사용 및 기존 시스템의 보존으로 모든 장점을 갖는 기본 기능의 확장을 위한 통합형 소프트 PLC
  • 프로그램 블록 자체 정의 KUKA Integratoren은 라이브러리에서 사용 가능한 KUKA 인라인 포뮬러를 KUKA.UserTech 기술 활용 하에 사용자 개별적으로 확장합니다.

KUKA.SystemSoftware의 엔지니어링 기술

  • KUKA.WorkVisual로 생성된 데이터뱅크 및 데이터 라이브러리 기반 프로젝트를 통한 컨트롤 컨피규레이션 및 프로젝트 설계
  • KUKA.WorkVisual  KUKA.Multiprog로 통합된 인터페이스  –  KUKA.ProConOS Soft-SPS의 엔지니어링 환경 
  • KUKA.LoadDataDetermination을 통한 실질적인 툴 부속품에 대한 적재 데이터 조사  
  • KUKA.Sim을 통한 완전한 로봇 셀 시뮬레이션
  • KUKA.OfficeLite를 통한 가상 로봇 컨트롤 가능
  • KUKA.OptionPackageEditor를 통한 고유의 유저 개별적인 소프트웨어 패키지의 생성

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인