KUKA.Gripper&SpotTech

KUKA.Gripper&SpotTech 소프트웨어로 시운전 시간을 줄이고 문제상황 처리를 간편화할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 로봇 시스템이 작업 환경 내에서 툴 및 그리퍼를 컨트롤할 수 있게 합니다.

소프트웨어 애플리케이션 분야

KUKA.Gripper & SpotTech 4.0를 통해 로봇 시스템은 작업 환경에서 툴 및 그리퍼를 컨트롤하거나 모니터링할 수 있습니다. 구체적인 사용 분야는 소재 취급압축 공기식 용접 건을 활용하는 점용접입니다. KUKA 로봇으로 핸들링 작업은 더 신속하고 간편하게 프로그래밍될 수 있습니다.

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0의 기능

  • 그리퍼 16대 정의 가능
  • 용접 프로그램 256개 정의 가능
  • 그리퍼 사용의 정적 및 동적 모니터링
  • 사용자 정의 가능한 무제한 그리퍼 심볼
  • 자유롭게 프로그래밍 가능한 오류 제거 방안
  • 컨트롤 라이트, 상태 표시 및 온라인 조정 기능의 그래픽 유저 인터페이스
  • SmartPad 상에서 WorkVisual 4.0 및 생산 관련 요소 조정

Gripper&SpotTech 4.0 시스템 필수 구성 요소

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0은 GripperSpotTech 3.x의 후속 모델이며 상당히 다양해진 기능을 제공합니다. 이로 인해 이전 버전과는 호환될 수 없습니다.


고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인