KUKA.HMI 

사용자 친화적인 직관적 로봇 조작을 위한 시각화 소프트웨어: KUKA.HMI는 인간과 기계 사이에서 전례 없는 간단하고 효율적인 통신을 가능하게 합니다.

효율성 증대를 위한 개인화 소프트웨어 솔루션: KUKA.HMI를 통한 인간과 로봇 사이의 통신

KUKA.HMI 제품군은 산업 생산현장에서 로봇의 조작, 컨트롤 및 모니터링을 위해 필요한 완벽한 맞춤식 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 요구 사항에 따라서 KUKA.HMI easyKUKA.HMI zenon 버전을 이용해 KUKA smartPAD에서 표준 유저 인터페이스를 별도의 트레이닝 없이 개인화 사용자 인터페이스로 빠르게 전환하는 방식으로 사용자의 요구에 맞게 최적화시킬 수 있습니다. 로봇 컨트롤러 KR C4와의 호환성으로 인해 KUKA.HMI는 개별 산업용 로봇뿐 아니라 복합적 로봇셀에도 이상적인 시각화 소프트웨어로 인정받고 있습니다.

KUKA.HMI Easy: 소프트웨어를 통한 간단하고 용이한 로봇 조작

KUKA.HMI Easy는 간단한 로봇 조작을 가능하게 합니다. 예를 들어 이 소프트웨어의 다음과 같은 기능을 통해 귀하의 KUKA smartPAD에서 디스플레이를 최적화할 수 있습니다:

  • 이미지의 삽입 

  • 탭 및 열을 통한 표시창의 구조화

  • 버튼 및 기타 기능의 표시 및 숨기기

  • 하프 스크린과 풀 스크린 보기 사이에서 전환

  • 예를 들어 프로그램 편집기 또는 위치 표시창과 같은 다른 플러그인의 사용

  • 국가별 단위의 전환

이런 방식으로 유저 인터페이스 사용 환경을 개선하고 조작 오류를 예방할 수 있습니다.

KUKA.HMI Easy는 간단한 요구 사항에 이상적인 시각화 소프트웨어입니다.

KUKA.HMI zenon: 복잡한 로봇 어플리케이션에서도 보장되는 최고의 사용자 친화성

KUKA.HMI zenon을 통해 특히 제조셀과 같은 복잡한 로봇 어플리케이션도 간단하게 컨트롤할 수 있습니다: 300개 이상의 다이렉트 드라이버를 통해 주변 장치 또는 추가 하드웨어의 원활한 연결이 보장됩니다. 이를 통해 사용자는 하나의 화면에서 모든 컴포넌트를 한눈에 파악하고 중요한 모든 정보에 접근할 수 있습니다.

KUKA.HMI zenon Plugin: 표준 로봇 조작 기능이 탑재된 개인화 소프트웨어

KUKA.HMI zenon Plugin을 통해 고객 자체 소프트웨어를 간단하게 KUKA smartPAD 표준 유저 인터페이스에 통합시키고 동시에 인터페이스에서 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 과정에서 하드키의 기능은 변함 없이 그대로 유지할 수 있습니다. 요약:

  • A1-A6 축에서 하드키를 통한 로봇의 이송 
  • 메시지 창의 표시
  • 예를 들어 프로그램 편집기 또는 위치 표시창과 같은 다른 플러그인의 사용
  • 개별 액세스 권한을 통한 사용자 계정의 관리
  • 하프 스크린과 풀 스크린 보기 사이에서 전환
  • 버튼 또는 필드와 같은 표시 엘리먼트의 자유로운 디자인
  • 국가별 단위의 전환
KUKA.HMI zenon Plugin을 통해 로봇의 이송을 위한 하드키는 계속 사용 가능한 상태로 유지됩니다. 

KUKA.HMI zenon Runtime: 엄격한 요구조건을 만족시키는 시각화 소프트웨어

KUKA.HMI zenon Runtime은 로봇 조작 환경의 완벽한 개인화를 보장합니다. 풀스크린에서 그래픽 어댑테이션에 추가적으로 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다:

  • KUKA smartPAD에서 하드키의 비활성화 또는 기능 전환

  • 메시지 텍스트의 표시 및 숨기기

  • 개별 액세스 권한을 통한 사용자 계정의 관리

  • 버튼 또는 필드와 같은 표시 엘리먼트의 자유로운 디자인

KUKA.HMI zenon Runtime은 특히 복잡한 로봇 어플리케이션의 시각화에 적합합니다.

간편하고 효율적인 로봇 조작을 위한 소프트웨어: Zenon을 통한 시각화

COPA-DATA의 zenon을 통해 귀사 로봇 어플리케이션에 최적화된 개인화 소프트웨어 솔루션을 간단하게 구현할 수 있습니다.

KUKA.HMI zenon Development: 단 몇 가지 단계로 로봇 조작을 위한 자체 소프트웨어 솔루션 구성

엔지니어링 소프트웨어 KUKA.HMI zenon Development를 이용하여 단 몇 가지 단계로 개인화 소프트웨어 솔루션을 직접 생성할 수 있습니다사용자 친화적 Drag&Drop 및 디폴트 템플릿, 디자인 및 기능을 통해 컨피규레이션 시 신속하고 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

  • KUKA.HMI zenon DEV를 통한 소프트웨어 컨피규레이션

    편집기에서 이미지 및 템플릿을 이용해 자체 프로젝트를 매우 간단하게 생성할 수 있습니다.

  • 로봇 컨트롤러로 완성된 소프트웨어 전송하기

    생성한 소프트웨어는 로봇 어플리케이션의 컨트롤러로 전송할 수 있습니다.

  • 로봇 조작에 개인화 KUKA.HMI 사용

    귀하의 자체 KUKA.HMI를 용이한 로봇 조작을 위해 사용할 수 있습니다.


확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.