Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech는 레이저 커팅 및 레이저 용접을 위한 프로그래밍 지원 패키지입니다. 이 소프트웨어는 시간을 절약하고, 모듈식으로 제작되었으며 사용이 간편합니다. 이 소프트웨어는 로봇 컨트롤러로의 레이저 용접 및 레이저 절단 시스템의 통합을 가능하게 합니다.

KUKA.LaserTech 소프트웨어의 특징

용접, 납땜, 절단 어떤 것이든 KUKA.LaserTech는 다양한 레이저 사용처에 활용 가능한 다방면 소프트웨어 솔루션이며, 고도의 유연성을 실현하였습니다.

KUKA.LaserTech는 모듈식으로 제작되었습니다. 사용자 친화적인 인라인 포뮬러는 레이저 애플리케이션에 대한 결합 및 프로그래밍을 간편하게 할 수 있게 하며 시간도 절약합니다.

비디오: KUKA 로봇이 레이저 용접을 유연하게 합니다.

핀란드 라이틸라의 WinNova(전 Innova) 사는 유럽에서 가장 현대적이고 유연한 레이저 용접 셀을 보유하고 있습니다. WinNova는 연구 및 교육 기업이며 정기적으로 선박건조산업의 계약을 담당합니다. 이 분야의 거대하고 큰 부피의 부품을 가공하기 위해, KUKA는 WinNova 사를 위한 하이테크 레이저 셀인 Innova Lasepro를 개발하였습니다. 이 셀을 통해 유연하고 카메라 모니터링이 탑재된 레이저 용접 및 레이저 절단 공정이 가능해졌습니다.
KUKA.LaserTech 소프트웨어의 도입 하에 한 셀 내에서 두 로봇이 다양한 용접 공정을 수행합니다.

KUKA.LaserTech의 장점

유연성

  • 용접, 절단 및 납땜 등 다양한 레이저 애플리케이션을 위한 소프트웨어
  • Precitec 사의 Solid Cutter 등 가공 옵션과의 결합 시 파트너 툴과 긴밀한 협업
  • 다양한 필드버스를 통해 레이저 장비와 연결 가능
  • 센서, 용접선 추적 및 부품 감지 기능을 위한 간편한 통합을 위해 KUKA.SeamTech 등 추가적인 KUKA 소프트웨어 패키지와 결합 가능

조작자 편의 기능

  • KUKA 표준 인라인 포뮬러를 통해 공정 명령의 신속하고 간편한 프로그래밍
  • 공정과 관계된 모든 매개변수(레이저, 전선, 가스 등) 로봇으로 컨트롤 가능
  • 심볼 스테이터스 키를 통한 중요 기능의 신속한 파악

 

품질

  • 속도에 따른 레이저 공정의 부분별 규정
  • 초고정밀 모션 흐름 보장
  • 레이저 공정 시간 및 경로에 대한 플랫폼

생산성

  • 레이저원의 최적화된 활용을 위한 다수의 로봇 간 레이저 사용의 신속한 전환
  • 프로그램의 경량화를 위한 다음과 같은 수많은 기능
  • 단계별 용접선 기능
  • 조립식 형태
  • 전선 배치 기능

KUKA.LaserTech 시스템 필수 구성 요소

소프트웨어

시스템 소프트웨어 KSS 8.2 또는 KSS 8.3

하드웨어

  • KUKA 로봇 컨트롤러 KR C4
  • 필드버스 시스템(EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus 등)
  • KSS 시스템 소프트웨어를 활용하는 모든 KUKA로봇(개수가 많은 어플리키에션에는 KUKA의 고정밀 로봇 추천)
  • 레이저원 및 공정에 대한 광학(고객별 조정 작업은 KUKA와의 상의 후에 가능합니다)

KUKA 로봇을 이용한 레이저 애플리케이션의 장점

  • 고도의 유연성을 가진 시스템 플랜의 경제적인 실현 방안
  • 6 축 키네마틱, KUKA를 통해 확장 가능한 포지셔너 리니어 유닛을 통한 작업장 최대화
  • 시스템 사슬화를 통한 지능적인 자동화 플랜
     

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인