KUKA.PalletTech

KUKA.PalletTech 소프트웨어는 다양한 패키지 패턴 및 스테이션이 적용되어 팔레타이징을 간편하게 사용자 친화적으로 구성하고 실행할 수 있습니다.

종류별로 분류된 포장물을 유연하고 신속하게 팔레타이징하기 위한 혁신적인 소프트웨어

전문적인 프로그래밍 지식이 없이도 KUKA.PalletTech을 통하여 팔레타이징 애플리케이션의 컨피규레이션 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 로봇 프로그램을 자동으로 생성하는 이 테크놀로지 패키지는 완전한 팔레타이징 애플리케이션을 매우 신속하게 시운전 할 수 있게 해줍니다.
개별적 어댑테이션(Adaptation)을 통해 이 소프트웨어는 귀사의 조건에 맞게 맞춤식으로 구성할 수 있으며 기존 생산 라인에 쉽게 통합시킬 수 있습니다. 

KUKA.PalletTech 소프트웨어를 통한 자동 팔레타이징: 팔레타이징 시나리오의 유연한 어댑테이션 및 간단한 생성

  • 셀 컴포넌트의 신속한 컨피규레이션

    KUKA.WorkVisual에 탑재된 PalletTech 편집기는 안내를 통해 그리퍼, 공급 스테이션 및 하적 스테이션과 같은 셀 컴포넌트의 완벽한 구성을 지원합니다.

  • 팔레타이징 과제의 간편한 지정 및 변경

    팔레트의 레이어 및 개체 뿐만 아니라 그 패턴을 사용자 친화적으로 구성하고 변경할 수 있습니다. 특히 변경 작업은 전문적 소프트웨어 지식 없이도 간단하게 수행할 수 있습니다.

  • 최대의 시스템 가용성

    오류 진단 및 모니터링이 제공되어 가동중지 시간을 최소화합니다.
  • 특수한 조건을 위한 개별 어댑테이션

    자동으로 생성된 로봇 프로그램은 프로그램 코드의 유연한 확장을 위한 시작점을 제공합니다.

KUKA.PalletTech: 모노 팔레타이징을 위한 최고의 경제성 및 유연성

로봇 기반 Pick & Place 과제의 신속한 프로그래밍 및 시운전을 위한 KUKA 팔레타이징 소프트웨어.

간단한 팔레타이징 프로세스 설계: 설치에서 생산까지 최소 단계화

KUKA.WorkVisual 그래픽 시각화 시스템을 통한 직관적 피드백으로 평면 패턴 및 스택 패턴의 모든 조합을 간단하게 구성할 수 있습니다.
  • KUKA.PalletTech 설치

    PalletTech 편집기는 KUKA.WorkVisual의 iKOP 기능을 통해 자동으로 설치됩니다.

  • 프로젝트 구조 정의

    여기에서는 그리퍼, 공급 스테이션 및 하적 스테이션과 같은 셀 컴포넌트가 정의됩니다. 그다음 개체, 중간 레이어 및 팔레트가 정의됩니다.

  • 팔레타이징 명령 결정

    레이어 순서(예를 들어 팔레트, 제품, 중간 레이어, 제품 등) 및 레이어 내에서의 제품 패턴을 지정하십시오.
  • 팔레타이징 시나리오 결정

    포장물을 공급 스테이션에 링크시키고 팔레타이징 명령(팔레트 구조)을 하적 스테이션에 링크시키십시오.

팔레타이징 소프트웨어의 기능

  • 팔레타이징 셀의 컨피규레이션: 그리퍼, 스테이션, 신호
  • 팔레타이징 개체의 컨피규레이션: 제품, 중간 레이어, 팔레트
  • 팔레타이징 명령의 컨피규레이션: 적재 계획, 레이어 정의
  • 생산 시나리오의 컨피규레이션: 공급 스테이션, 팔레타이징 스테이션
  • KUKA smartPAD에서 SmartHMI 유저 인터페이스를 통한 팔레타이징 애플리케이션의 어댑테이션
  • SmartHMI 시운전 마법사를 이용한 구성된 팔레타이징 애플리케이션의 시운전
  • 정확한 위치에 박스를 적재하는 KUKA 로봇

    다양한 산업분야 및 애플리케이션에서의 팔레타이징

    본 소프트웨어는 모노 팔레타이징을 지원하며 식품 산업에서부터 소비재 산업에 이르는 거의 모든 산업 분야에서 최적의 팔레타이징 과정을 구현합니다.

    디팔레타이징 시 팔레트에서 신속하게 안정적으로 취출하기 위해 KUKA.PerceptionTech 소프트웨어는 Roboception 사의 rc_visard 센서와 함께 최적의 레이어 및 개체 인식을 구현합니다.

    고난도의 Mixed Case Palletizing에 대해서는 swisslog의 ACPaQ 팔레타이징 시스템은 높은 신뢰성의 강력한 솔루션을 제공합니다.

     

    쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

    이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

    쿠키 설정