KUKA.ProcessScreen

실시간으로 각종 로봇 기반 제조 프로세스의 시각화, 모니터링 및 완전한 문서화를 위한 애플리케이션 소프트웨어.

자동화된 용접, 절단 및 가공에서 월등한 투명성과 안전을 위한 데이터 관리

KUKA.ProcessScreen 공정 모니터링 소프트웨어는 연속적인 공정 뿐만 아니라 다단화 공정에서도 생산 데이터의 포괄적이고 알아보기 수월한 문서화 및 평가 그리고 분석을 가능하게 합니다. 

소프트웨어는 개별적으로 한계치와의 비교를 통해 한계값 초과/미달을 감지할 수 있어 생산 품질의 전체적인 모니터링이 가능합니다. 버튼 하나로 결과에 대한 표 형식과 그래프 형식의 개요가 제공됩니다.

공정 모니터링을 통한 생산성 향상

  • 간편한 조작도

    • 다양한 애플리케이션에 자유롭게 구성 가능
    • 하나의 소프트웨어로 전체 생산에 적용 가능
    • 불필요한 교육 감소
    • 품질 향상

      • 제조에서 직접적인 피드백
      • 데이터 기반 분석
      • 효율적인 공정 최적화
      • 최적의 문제 해결
    • 확장성

      다른 공정으로 간단한 확장성:
      • 아크 웰딩
      • 레이저 용접
      • 레이저 절단
      • 본딩
      • CNC
    • 웹 기반 소프트웨어

      • 모든 단말기에서 시각화 
      • 한 눈에 볼 수 있는 모든 중요 데이터
      • 공정 데이터의 로컬 저장
      • 분산형 고객 네트워크로 데이터 전송 가능

    고품질의 안정적인 생산을 위한 문서화 솔루션: 장점

    • 기본 로봇 기술 패키지 - 간단한 설치 및 언제든지 업그레이드 가능
    • 원하는 로봇 기반 제조 공정의 완전한 시각화, 모니터링 및 문서화
    • 애플리케이션에 관계없는 일관된 구성과 작동 철학
    • KUKA.ArcTechKUKA.LaserTech 기술 패키지에 완전 통합 
    • KUKA WoV를 통해 다른 모든 기술, 구성에 쉽게 적용
    • 뛰어난 품질과 투명성으로 안정적인 생산을 위한 안전성
    • 웹 기반 기술 덕분에 거의 모든 단말기에서 시각화 가능
    쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

    이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

    쿠키 설정