KUKA.Sim

효율적 오프라인 프로그래밍을 위한 스마트한 시뮬레이션 소프트웨어: KUKA.Sim으로 귀사 시스템 및 로봇을 간단하고 신속하게 최적화하시고 유연성 개선, 생산성 증대 및 경쟁력 확보를 실현하시기 바랍니다.

신속하고 간편한 공정 설계 및 효율성 개선은 로봇 어플리케이션의 설계 시 KUKA.Sim으로 달성되는 몇 가지 이점에 불과합니다

KUKA.Sim은 직관적 조작성, 다양한 기능 및 모듈로 인해 오프라인 프로그래밍 시 최대 효율성을 보장하는 최적의 솔루션으로 인정받고 있습니다.

  • 시간 절감

    KUKA.Sim을 통해 실제 제작할 필요 없이 귀사 고객의 개별 요구를 만족시키는 시스템 컨셉 및 로봇 컨셉을 빠르고 간편하게 설계하시기 바랍니다.

  • 매출 증대

    KUKA.Sim은 귀사 솔루션을 최종 고객에게 전문적으로 시연하고 판매 성공률을 높이기 위해 귀사를 지원합니다.

  • 공정 설계 안정성

    공정 설계 안정성 및 경쟁력 증대를 위해 정확한 사이클 타임으로 시스템 컨셉을 미리 개발하시기 바랍니다.

  • 검증성

    접근성 체크 및 충돌 인식 기능을 통해 귀사 로봇 프로그램 및 셀 레이아웃을 안정적으로 구현할 수 있습니다.

로봇을 통한 Pick and Place 구현: KUKA.Sim 소프트웨어를 통한 시뮬레이션 

KUKA.Sim은 효율적 생산 흐름을 보장하며 픽앤플레이스(Pick and Place) 방식에 이상적입니다.

오프라인 프로그래밍을 위한 시뮬레이션 소프트웨어: 유연성, 생산성 및 효율성 증대

프로젝트 초기 단계에서부터 귀사 생산 시스템을 위한 최적의 레이아웃을 설계하시기 바랍니다. Drag and Drop 기능을 이용해 전자 라이브러리에서 원하는 장소로 스마트 컴포넌트를 간편하게 배치할 수 있습니다. 대안적 방법을 점검하고 최소 비용으로 컨셉을 검증하시기 바랍니다.

KUKA.Sim: 자동 팔레타이징 어플리케이션의 시뮬레이션

시뮬레이션된 디스플레이에서 물리적 행동 양식의 박스 팔레타이징.

가상 현실 및 모바일 뷰어 앱

KUKA.Sim은 가상 현실 기능을 지원합니다. VR 하드웨어(공급 범위에 포함되지 않음)를 이용해 귀사의 시스템 컨셉을 가상 현실에서 시연하실 수 있습니다. 이 기능은 박람회에서 귀사 제품 시연 시 방문객의 눈길을 사로잡을 것입니다.

모바일 뷰어 앱

시뮬레이션 결과는 장소에 상관없이 새로운 모바일 뷰어 앱을 이용해 빠르고 간편하게 태블릿 또는 스마트폰으로 언제든지 시연할 수 있습니다. 

앱은 Google Play 또는 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.
모바일 뷰어 앱의 QR 코드

최신 버전 KUKA.Sim Pro 3.1의 기능 범위

  • 최고의 CAD 퍼포먼스를 위한 64비트 어플리케이션
  • 통합된 CAD 가져오기 기능 (CATIA V5, V6, JT, STEP, Real-DWG 등)
  • 사용 가능한 최신 로봇 모델 등이 포함된 포괄적 온라인 라이브러리
  • 컨피규레이션이 가능한 충돌 모니터링 및 거리 체크 기능
  • 2D 도면 (Real-DWG) 내보내기 기능
  • HD-AVI 비디오 및 3D PDF 내보내기 기능
  • 3D 마우스 지원 (예를 들어 3Dconnexion)
  • Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced(Tia Portal)의 PLC 연결을 위한 OPC-UA 인터페이스
  • 귀사의 자체 컴포넌트 제작을 위한 모델링 사이트
  • 모바일 뷰어 앱 지원
  • 가상 현실 지원 (추가적 VR 하드웨어 필요함)
  • 사이클 타임 측정 (KUKA.OfficeLite 없이 가능)
  • NVIDIA PhysX 지원
  • 공급 범위에 KUKA.OfficeLite 포함

KUKA.Sim Pro 3.1의 최소 요건

  • 지원되는 운영체제: WIN 10 64비트
  • 1GB RAM(2GB RAM의 NVIDIA 그래픽 카드 권장) 및 최소 1024x768픽셀 해상도(1920x1080픽셀 권장)의 그래픽 카드
  • VMware Workstation 14 또는 상위 버전 (KUKA.OfficeLite에만 사용)
  • 8GB RAM의 Dual Core CPU (16GB RAM의 Intel i7 권장)
  • DirectX 9.0 지원
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정