KUKA Education: 미래를 위한 노하우

유망한 전문가에게 로봇 공학과 자동화 분야의 심화된 지식은 필수 요소입니다. KUKA Education은 학생들에게 산업 표준 하드웨어와 소프트웨어에 대한 실제에 가까운 교육을 제공합니다. 즉시 사용할 수 있는 기본 항목에 대한 훈련 셀 또는 자체 솔루션의 개별 구성 가능한 구성요소를 제공할 수 있습니다. 

실감 나는 로봇 체험

KUKA Education은 직업 교육을 위한 로봇 셀을 제공합니다. 교육 기관은 학생들에게 각 소재지에서 KUKA 훈련 셀에 직접 액세스하는 권한을 제공할 수 있습니다. 이러한 방식으로 신진 전문가는 로봇 공학과 자동화에 대한 귀중한 기본 지식을 현장에서 습득할 수 있습니다. 실용적이고 현실적인 노하우가 이론 교육을 보완합니다.

즉시 사용할 수 있는 시작 패키지: 학생견습생을 위한 이상적인 학습 기회. 로봇은 생산 이외의 영역에서 끊임없이 새로운 적용 분야를 찾고 있습니다. 인터넷, 스마트폰, 태블릿과 함께 자라난 디지털 네이티브 세대는 점점 더 심화하는 일상생활의 디지털화를 당연한 것으로 여기고 있습니다. 당사는 디지털 세계와 맺는 자연스러운 교제를 지원하고, 젊은이들에게 가능한 한 이른 시기에 로봇 공학의 가능성을 제시하는 것도 목표로 합니다. 그렇게 함으로써 학문적인 이론에 생명을 불어넣어 교육 초기에 실질적인 역량을 촉진합니다. KUKA Education을 통해 당사는 학생들을 미래 시장에 맞는 인재로 만듭니다.

개별 솔루션

KUKA Education 훈련 셀은 자체적으로 작동할 수 있습니다. 맞춤형 개별 솔루션, 학습 시스템에 통합 또는 기존 장치의 개장을 위해 KUKA는 요청 시 적절한 소프트웨어가 적용된 구성요소, 교육고객 지원을 다양하게 제공합니다.

고급 학습자를 위한 장비

KR AGILUS이 있는 훈련 셀은 기존 산업용 로봇의 기본 사항을 교육하는 데 사용됩니다. 또한, 당사는 고급 사용자와 연구원을 위한 패키지도 제공합니다. 이러한 패키지는 감응형 로봇, HRC, 이동성 및 Industrie 4.0과 같은 최신 동향 주제를 다룹니다.

  • LBR iiwa: 짧은 반응 시간으로 자동화 솔루션에 대한 완전히 새로운 가능성을 제시하는 감응형 경량 로봇.
  • KUKA flexFELLOW: 컨트롤러가 통합되어 있으며 LBR iiwa를 옵션으로 설치할 수 있어 수동으로 완전히 간편하게 작업 현장까지 이동할 수 있는 모바일 플랫폼입니다.
  • KMR iiwa: 다양한 위치에서 매우 유연하게 움직이는 자율적인 HRC 호환 모바일 로봇입니다.

어떠한 개인적인 상담도 환영합니다

당사에 문의하십시오. 당사는 귀하의 질문에 대한 답변뿐만 아니라 KUKA Education 또는 맞춤형 개별 솔루션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.